如何測試汽車電子控制單元(ECU)的功率性能

自動範圍桌上型電源供應器
+ 自動範圍桌上型電源供應器

根據各種操作條件測試汽車 ECU 效能

測試汽車電子控制單元 (ECU) 需要一個能夠產生複雜電壓瞬變的自動範圍電源供應器。現代車輛通常可能擁有超過 100 個 ECU,以管理複雜且不斷演進的汽車系統。由於現代車輛越來越依賴 ECU,因此這些 ECU 必須經過嚴格的測試。ECU 必須能夠在嚴苛的環境條件下或在高電氣干擾的系統中運作,以確保其使用者的可靠性和安全性。

製造商使用 ISO16750 和 ISO7637 汽車電氣測試規範,執行部署後車輛實際環境中預期的電氣干擾抗擾度測試和耗盡測試。自動量程桌上型直流電源供應器至關重要,可讓工程師匯入或產生源自汽車 ISO 標準的複雜電壓暫態,以深入了解汽車 ECU 性能。

汽車 ECU 效能測試解決方案

要符合車用 ECU 電源規範,需要一個能執行車用 ISO 標準以測試各種電壓瞬變波形的電源供應解決方案。Keysight 自動範圍調整桌上型電源供應器提供內部 ISO 預設波形,並能匯入最新的車用 ISO 電壓瞬變,還能產生各種其他 ISO16750 和 ISO7637 波形,例如馬達再生、重設行為和瞬時壓降。搭配 Keysight 電源測試自動化軟體,此平台可靈活地建立和編輯預設波形,以產生更複雜的波形,從而將測試範圍擴展到車用測試應用之外。

觀看汽車 ECU 效能測試示範

探索我們的汽車 ECU 性能測試解決方案

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?