網路功能虛擬化(NFV)轉移挑戰

將網路裝置轉為軟體功能,是服務供應商的首要目標,也是對 5G 的要求。 要實現這個目標,必須先克服多項挑戰,包括:軟體不成熟且效能低下、需與現有的網路基礎設施整合,以及缺乏軟體專家。

我們的 NFV 測試解決方案可協助電信業者大幅提升虛擬化網路功能的效能。 我們的測試工具和自動化方法可驗證並量化 NFV 生態系統在整個 VNF 服務生命週期中的確定性行為。

Cloud Peak 是我們的最新創新產品,可用來驗證 NFV 基礎設施(NFVI)的功能,並對其效能進行標竿測試。 此應用軟體可模擬 NFVi 上的工作負載,以驗證運算、網路和儲存效能。

NVF 轉移挑戰

虛擬網路功能(VNF)標竿測試

NFV 標竿測試

NFV 轉移的第一步是分析 VNF 在受限運算/網路/儲存環境中的效能瓶頸和擴充限制。 您只需使用我們的流量和服務模擬器測試 VNF,即可實現目標。

為了全面量化 VNF 效能,測試系統必須以實體方式連接到網路介面卡(NIC)和 VNF 運算環境。 我們的測試系統可在流量負載條件下量測 VNF 特性,然後在相同條件下,與其他 NFV 部署的 VNF 特性進行比較。 如此一來,您可全面了解 VNF 和底層基礎設施,以便作出明智的決策。

是德科技解決方案:

虛擬測試儀:IxNetwork VEIxLoad VEBreakingPoint VE

實體測試儀:IxNetworkIxLoadBreakingPoint

啟動與生命週期管理

藉由整合自動化測試案例,新的 VNF 可驗證封裝內容和功能,以便在整個網路服務生命週期中進行實例化、擴充和更新。 服務供應商如何將測試案例與持續整合、持續發布(CI/CD)流程整合在一起,以監控生命週期管理的效率?

是德科技服務模擬與資料模型驅動 API 提供無縫整合所需的工具套件。 此外,我們提供專家服務,並與頂級生命週期管理平台合作,以協助業者簡化任務並縮短產品上市時間。

相關解決方案

專家服務

IxLoad VE

BreakingPoint VE

生命週期管理

服務鏈驗證

服務鏈驗證

在整個網路服務生命週期中,新的 VNF 可根據客戶需求進行實例化、鏈結,以及擴充/縮小。 服務供應商必須確保正確鏈接並以最高效率放置經過配置的 VNF,以發揮其最佳效能。

我們的測試解決方案可驗證服務配置,並在整個網路服務生命週期中評估效能和規模。

相關解決方案

IxLoad VE

BreakingPoint VE

Hawkeye

邊緣運算

為支援車聯網、IoT 和擴增實境/虛擬實境(AR/VR)等服務,服務供應商將 NFVI 擴展到網路邊緣,以降低延遲並減少不可靠的低頻寬連接。 驗證延遲與效能是否獲得改善,並將邊緣和中央資料中心之間的資源分布最佳化,是一項關鍵任務。

我們獨特的工具套件可在部署之前和運作期間,進行效能評估。 網路模擬器還可進一步模擬邊緣和核心資料中心之間的距離,這對於模擬真實的布局至關重要。

相關解決方案

Cloud Peak

IxLoad VE

BreakingPoint VE

網路模擬器

Hawkeye

 搶先壓制新的零時差攻擊

是德科技 SDN/NFV 產品藍圖

可支援未來網路發展的完整測試覆蓋範圍

SDN/NFV 產品藍圖

對不同 NFV 計畫進行 VNFS 標竿測試

為推展其 NFV ISG 工作,ETSI 舉辦了第三次 NFV Plugtest,本次活動與 OPNFV Fraser 發布 Plugfest 的活動一起舉行。 雖然這兩個社群一直保持著密切的合作關係,而且越來越多的開放原始碼社群也積極地參與 Plugtests 活動,但在同一地點舉辦兩個活動,為跨社群的協同運作提供更多的機會。 這同時也促成了一項涉及 ETSI NFV、OPNFV 和 OSM(開放原始碼 MANO)的新標竿測試計畫。

是德科技技術專家 Pierre Lynch 受訪

拍攝地點:OpenStack 峰會,德國柏林,2018 年 11 月

是德科技客服中心提供您需要的協助