尋找感興趣的產品?
可視化即服務(VaaS)
依您的需求提供動態網路情報
什麼是可視化即服務(VaaS)?
利用可視化即服務,IT 機構可根據需求隨時存取整個基礎設施中的網路流量,不論這些基礎設施是位於公有雲或私有雲、分支機構、園區網路,或是資料中心。
網路可視化深深影響著網路及網路應用的效能和安全性。 然而,想要隨時存取網路並匯集資料流量,不是件容易的事。 當工作負載轉移到公有雲時,企業可能就無法檢視流量。 為了解決這個問題,VaaS 應運而生,讓企業能在整體網路部署中(特別是公有雲)輕鬆存取資料。


為什麼選擇可視化即服務(VaaS)?
為了達成下列目標,IT 機構選擇使用 VaaS:
- 根據運作成本(OpEx)或資金支出(CapEx)情形,更妥善地管理預算。 VaaS 可為企業提供與其內部網路同樣精細的可視化,但採用的是運作成本模型。
- 即用即付,根據使用量,用多少付多少。
- 輕鬆擴充或縮減可視化解決方案,以滿足目前的需求。
公有雲可視化挑戰
可視化是提供應用與網路效能監測、安全防護,以及故障排除的基礎。 在傳統資料中心內,IT 部門使用分流器和旁路交換器(乙太網路/光纖)來獲得封包可視化。 此外,導流設備可用於進階封包分析。
企業應用軟體已開始從傳統資料中心,大幅轉移到公有雲。 在如此多樣化的環境中,提供可視化進而確保安全性,已成為一項巨大的挑戰。 一項商業調查的結果顯示,每家公司平均會使用 10 到 16 個雲端應用。 隨著雲端應用的數量越來越多,更大量的資料開始移出傳統資料中心。
IT 人員需關注其執行個體數和使用情況的安全性與相符性,而雲端可視化解決方案是滿足此需求的最佳選擇。 利用 VaaS,企業能以彈性且可擴充的方式,檢視其公有雲網路流量。

公有雲的盲點
為了確保安全性,企業需全面地洞察所有流量。 將傳統的可視化方法用於公有雲,可能產生盲點。 相較之下,VaaS 的部署方式,可為 IT 部門帶來巨大的優勢。

部署 VaaS 時,您該採用 IaaS 或 SaaS?
選擇 VaaS 解決方案時,部署架構決定了 IT 部門需投入的工作量和資源。 某些 VaaS 解決方案可部署為基礎設施即服務(IaaS); IT 人員需在虛擬機(VM)的雲端,安裝、配置可視化解決方案,並確保其正常運作。 需要監控的雲端流量會被傳輸到虛擬機。 這可能導致頻寬使用量大幅增加,而且 IT 部門支付給雲端服務供應商的成本也會急遽攀升。
另一種更精簡的架構方法是使用 SaaS 模型,它只需最少的 IT 安裝、維護工作,並可保證正常運作時間。 選擇基於 SaaS 的 VaaS 部署,可提供一個不受平台限制、可擴充,並可在任何地方獨立存取的部署。 無論您使用的是 Amazon Web Services、Microsoft Azure 還是 Google Cloud,都可享有相同的體驗。 最後,該架構可過濾來源執行個體中的資料,僅將所需的封包或 metadata 傳送到安全、效能或分析工具,不但可顯著減少所消耗的雲端頻寬,同時還可節省 IT 成本。

Cloudlens:SaaS 可視化解決方案

CloudLens 提供 VaaS 並以 SaaS 的形式部署。 CloudLens 採用無伺服器架構,主要有兩個元件:一個是 SaaS 搭載了圖形網頁介面,可用於管理雲端可視化;另一個是基於 Docker 的容器,位於客戶環境中的來源執行個體(感測器)和工具執行個體(連接器)中。 所有的繁重工作均由 SaaS 平台完成,因此客戶無需改變其雲端架構。
過濾和導流功能透過來源執行個體中的感測器執行,過濾後的封包資料將透過安全的重疊路徑,傳送至安全與監測工具執行個體中的 CloudLens 連接器。 一個 CloudLens 感測器可將流量路由至多個工具。
-
「在雲端環境中處理的企業應用和工作負載的效能和安全性,將限制公有雲服務的採用。 Keysight CloudLens Public 為企業提供『可視化即服務』,讓所有的導流功能都集中在源頭進行。 如此可強化擴充性與網路敏捷性。」
JIM DUFFY,451 RESEARCH 資深分析師
-
「由於缺乏對實體層的存取權,網路可視化成了負責保護企業雲端使用安全之安全專家最關心的問題。」
DOUG CAHILL, SR.,ENTERPRISE STRATEGY 集團資深分析師
額外的可視化幫助
有時候,我們需要一點額外的幫助。 是德科技聽到您的心聲,因此我們提供各種不同的專業服務,可協助您充分利用網路可視化優勢並獲得最高投資報酬率。
我們可協助您:
- 加速部署
- 消除專案風險
- 訓練您的團隊
- 以及更多協助!
獲得是德科技專家服務的詳細資訊。

是德科技客服中心提供您需要的協助