縮短任何防火牆升級的部署時間

進行維護的時間窗口非常寶貴。 如需升級防火牆設備或添加另一個 inline 安全工具時,是德科技可讓您在最短的時間內完成復原路徑配置。 是德科技外部旁路交換器已為主要的安全供應商預先進行配置,因此您大約只需 4 分鐘便能完成安裝。

在分流模式下使用旁路交換器時,流量仍可在您的現有網路中流動,同時也可複製到 IPS 或其他 inline 安全工具。 經過配置、測試並準備好進行部署後,您就可以輕鬆實現 IPS 的 inline 部署,過程中無需中斷網路。 典型的 IPS 安裝約需 2 到 4 小時。 如需進行數十次 IPS 升級,使用外部旁路有助於顯著減少網路中斷時間。

無需耗費 4 小時,而是在短短 4 分鐘內完成部署
在 IPS 之前部署外部旁路

以最短的業務中斷時間完成 IPS 部署

是德科技為準備轉移到 inline 安全設備的客戶,提供具故障復原能力的安全架構。 是德科技外部旁路交換器可保護 inline 部署的安全工具,並提供自動故障復原轉移保護,避免工具出現暫時性的功能中斷,進而導致代價高昂的網路斷線。

如果您需要完整的故障復原能力,唯有是德科技支援 Active-Active 高可用性配置,可確保持續的流量偵測和近乎即時的故障復原。

是德科技客戶可享顯著優勢

84% 的客戶在 12 個月或更短時間內獲得了預期的投資報酬率(1)
獨立旁路的成本只有整合式旁路的 5%(2)

¹ TechValidate 於 2016 年 9 月針對 Ixia 客戶所做的調查和紀錄

² 截至 2016 年 7 月,Ixia iBypass 交換器與 Gigamon GigaVUE-HC2 的定價比較

四分之一的客戶節省了 25 萬美元以上的費用 (1)

確保網路可用性和完整的偵測

旁路交換器可確保具故障復原的工具部署

是德科技旁路交換器可實現故障復原轉移,並可簡化工具維護,網路不會因而中斷。

網路導流設備大幅提升效率

是德科技封包導流設備可減少 IPS 耗用大量的 CPU 運算資源,以提高其運作效率。

製造商選擇使用旁路來進行下一代防火牆部署

案例研究:製造商選擇使用旁路來進行 Cisco ASA 和 FirePOWER 部署

該公司選擇使用是德科技外部旁路來進行故障復原部署,並確保其 IPS 持續運作。

規劃防火牆升級,以提高安全復原能力

白皮書:規劃防火牆升級,以提高安全復原能力

防火牆升級可讓您的安全架構為未來需求做好準備,並獲得更大的靈活性。

將防火牆升級,您的安全防禦只成功了一半

資訊圖:將防火牆升級,您的安全防禦只成功了一半

將您的防火牆升級,或轉移到 NGFW,是部署韌性更佳之安全架構的最佳時機。

加快轉移速度,減少業務中斷。