執行 DDoS 防禦測試的必要性

攻擊者可租用殭屍網路,甚至使用低軌道離子炮(low orbit ion cannon)工具,來發動強大的分散式阻斷服務(DDoS)攻擊。 如果您的網路遭遇 300 Gbps 的毀滅性攻擊,會發生什麼狀況? 如果是遭受 400 Gbps 攻擊,又會如何呢? 針對企業和政府機構發動的 DDoS 攻擊,在規模、頻率和複雜性方面,都一直在持續攀升。

藉由強化網路架構,並為迎戰 DDoS 攻擊做好準備,您可減輕損失,還可以讓您的企業即使遭受攻擊,也能維持優異的韌性。 此外,您需要知道,所有的準備工作和投資都必須按計畫進行,讓正常流量順利通過,同時阻擋惡意流量。 在進行部署之前,請針對各種不同情境進行測試,確保您的環境受到嚴密保護。

DDoS 防禦測試

驗證 DDoS 防禦能力

DDoS 防禦

Keysight BreakingPoint 測試解決方案可將真實的 DDoS 流量,與網路中真實的應用、漏洞和畸形流量相結合, 以便顯示 DDoS 攻擊對您的應用、裝置、網路和資料中心的影響。

是德科技應用與威脅情報(ATI)訂閱服務,讓您能輕鬆無比地建立測試流量,其中包含網路在真實情境中會遇到的惡意流量和娛樂流量。

是德科技客服中心提供您需要的協助