這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
量測專業人員的免費標準
在當今財務壓力急遽上升的環境中,我們都希望能盡量減少開支,但身為計量學家,我們需要用到與工作相關的標準。雖然一些標準制定機構可免費提供文件,但 ISO 出版物則需付費購買。
量測專業人員感興趣的兩個主要標準是 ISO/IEC Guide 98,俗稱 “GUM”(表達量測不確定性的指南);以及 ISO/IEC Guide 99,又稱為 “VIM”(計量學國際詞彙)。如果在美國購買,這些文件總價將高達數百美元。
好消息是,國際法定計量組織(OIML)是免費提供出版物的標準機構之一,它們擁有上述指南的最新版本,雖然是以 OIML 標準機構的名義出版。
如欲查找這些指南:
- 請至 OIML 網站並查看出版物單元
- 在表格上方,點擊標題為 “Guides” 的方框
- 點擊 “G 1‑100‑en” 連結(也就是 ISO/IEC Guide 98‑3:2008)
您可能也想得到:
- “G 1‑101‑en”(也就是 ISO/IEC Guide 98‑1:2008)
如欲查找 VIM 的 OIML 版本:
- 單擊表格上方的「詞彙表」框
- 點擊 “V 2‑200‑en” 連結(也就是 ISO/IEC Guide 99:2007)
在造訪 OIML 網站時,請同時瀏覽他們的其他網站及其聯合網站國際度量衡局(BIPM) - 裡面有許多您興趣的項目。
台灣是德科技客服中心提供您需要的協助