這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
工業物聯網 – 時效性網路

工業物聯網和 TSN
為了及時傳送關鍵控制資料並提高可靠性,複雜的工業網路通常使用特殊匯流排,或是改良版乙太網路來克服種種挑戰。 這種方法帶來兩個挑戰:專用型技術使得開發新物聯網應用的難度變得更高,維護成本也隨之攀升。
為克服這些挑戰,IEEE 制定了一系列時效性網路(TSN)標準,取代原先的 IEEE 影音橋接(AVB)標準,以實現最低延遲、無縫備援,以及集中式配置和控制。 有了 TSN,企業可使用標準乙太網路建構更經濟有效的網路,以便實現融合式 IT/OT 網路,讓關鍵時效性流量和一般流量能透過同一條纜線進行傳輸。


解決 TSN 測試挑戰
是德科技產品可協助您在真實條件下驗證新興技術進行,讓您能跟上標準開發的腳步。 設備製造商和企業皆使用是德科技測試設備,來確保網路裝置甚至整個網路符合 TSN 標準,以滿足不同應用的效能需求。
IxNetwork 採用 Novus ONE PLUS 固定機箱、Xcellon-Multis AVB 40/10GE 負載模組,以及Metronome 計時系統,是經過現場驗證的 AVB/TSN 測試解決方案,可驗證元件和網路是否符合標準規格。 工業和網路設備製造商,以及各大產業論壇(包括工業網路聯盟 TSN 測試平台),都使用它來驗證設備是否符合 TSN 標準:
- IEEE 802.1Qbv TSN 流量調度 – 低延遲 TSN 的基礎
- IEEE 802.1AS 時間同步 - 網路裝置和網路透過 gPTP 實現時間同步
- IEEE gPTP-rev 與多時域和備援相關的功能
- IEEE AVB 標準:802.1Qav(CBS/FQTSS)、802.1Qat(MSRP)、1722/33
請瀏覽下方的簡報,以了解最新的工業乙太網路和 TSN 測試進展:
相關的 IoT TSN 產品
精選資源
正在建構或是使用 IoT 裝置? 讓我們助您一臂之力。