Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
高速數位系統設計
加快 gigabit 數位設計的上市時間
高速數位標準正在迅速發展,以跟上 5G、物聯網(IoT)、人工智慧(AI)、虛擬實境(VR)和自動駕駛汽車等新興技術的腳步。
每一代的變革,都為您的數位設計帶來新的測試挑戰。 您需要在所有產品開發階段測試您的高速數位設計 - 從設計和模擬、分析、除錯和相符性測試。 我們可協助您預測測試挑戰、將效能最佳化,進而加快高速運算介面、資料中心連接和消費型電子產品的上市時間。
高速運算介面
您需要更快的記憶體和更快的串列匯流排通訊來實現更快的網路速度。 PCIe® 擴展匯流排速度正從 PCIe 4.0 演進到 PCIe 5.0,以支援持續提高的速度。 記憶體也是如此,因為雙倍資料速率(DDR)記憶體也開始從 DDR 4.0 演進到 DDR 5.0。 為了提高串列資料傳輸速度,您需對每一種等級的速度進行精確的高速測試。 此外,您需依據最新標準徹底進行相符性測試。
PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和服務商標。
資料中心連接
資料中心速度已從 100 Gbps 快速傳輸演進到 400 Gbps,以支援網路的爆炸性運算和效能需求。 多階信號調變技術,如 PAM4,有助於實現 400GE 的速度。 您需在資料中心內部和資料中心之間實現可擴充、可靠和高效能的互連。 我們可協助您無縫地轉移到高速數位互連的下一代速度。
標配
技術
消費型電子
5G 和物聯網將使數十億個新裝置(如智慧手機、平板電腦、PC 和家庭娛樂系統),以前所未有的速度連接到網路。 您需要使用下一代高速數位標準來設計適用於消費型電子產品的介面。 每一代新標準都會帶來新的測試挑戰。 無論您是使用行動產業處理器介面(MIPI)來設計您的行動裝置介面,或是使用高清晰度多媒體介面(HDMI)來設計數位音效或視訊介面,還是針對各式各樣的消費型電子產品採用通用串列匯流排(USB),我們都可以幫助您確保裝置的品質和效能。
延伸閱讀
是德科技客服中心提供您需要的協助