Choose a country or area to see content specific to your location
6G 技術
預見無線通訊的美好未來
在這個追求創新的年代,各項技術都一直持續不斷地演進。 下一代行動通訊技術的問世,將有助於提高頻寬利用率、資料傳輸速率,並加速啟動新應用。 是德科技與創新者社群密切合作,以協助制定 6G 標準。 其目標是提供每秒接近 1 Terabit 的下載速度、1 微秒的延遲,以及無限的頻寬。 6G 讓人們能夠更靈活的方式與周圍環境互動,包括即時通訊、連網機器人和自主系統,以及無線人工智慧(AI)互動。 憑藉我們在 5G 領域的領導地位和專業知識,我們可協助您實現 6G 願景。
6G 研發測試平台
6G 對頻寬和效能有極嚴苛的要求,為無線產業帶來全新的挑戰。
為此,是德科技推出了研發專用的寬頻 sub-THz 測試平台,它配備任意波形產生器(AWG),可產生升頻至 H 頻段(220-330 GHz)的寬頻中頻(IF)信號。 接著,此信號被降頻為中頻,並使用 UXR 高效能示波器進行數位化,最後使用 PathWave 向量信號分析(VSA)軟體進行解調和分析。
6G 研究
是德科技是 6G 旗艦計畫的創始會員,可協助您進行突破性 6G 研究。
立即下載白皮書,以獲得此領域的重要資訊:
- 6G 設計和測試挑戰
- 透過全新的 sub-THz 測試平台,大幅推展 6G 研究進程
- 傳導 sub-THz 寬頻和極寬頻量測結果
- sub-THz 空中傳輸測試平台量測
立即測試您的 6G 設計
這個 6G sub-THz 研發測試平台具有絕佳的靈活性和擴充性,可支援各種不同的頻段、頻率頻寬和波形類型。 憑藉其出色的靈活性,您可輕鬆地因應新興的 6G 研發測試挑戰,包括支援頻寬高達 10 GHz 的 D 頻段(110-170 GHz)和 G 頻段(140-220 GHz),以及頻寬高達 30 GHz 的 H 頻段(220-330 GHz)。
其應用範圍包括:
- 6G 波形原型製作與測試
- 6G sub-THz 研發硬體測試
- 6G 寬頻 D 頻段(110-170 GHz)、G 頻段(140-220 GHz)和 H 頻段(220-330 GHz)信號產生與分析
更多資源
相關產品

M8195A 65 GSa/s AWG
以直流至 25 GHz 的頻寬產生寬頻射頻信號

Infiniium UXR 系列示波器
提供 5 至 110 GHz 頻寬的示波器,在任何頻寬下都能進行最準確的量測
是德科技客服中心提供您需要的協助