尋找感興趣的產品?
做好 6G 超前部署了嗎?
無線通訊技術正快速演進,以滿足日益升高的技術需求。 6G 建立在前幾代標準的基礎之上:各行各業緊密相連、藉助人工智慧實現嶄新網路,從而透過連接改變世界風貌。
6G 技術
近來,全球如火如荼地加速推展 6G 研究 ,加上可帶來全新 6G 應用的技術已經過驗證,這些領先技術將成為研究、原型設計和測試的關鍵要點,以實現 6G 願景。
6G 前景
在各界爭相投入 6G 研究之際,是德科技專家不遺餘力地協助市場領導者設計、測試,並開發下一代 6G 創新技術。 您將獲得全新見解,了解 6G 的最大障礙,以及最令人振奮的技術。
6G 新聞
了解 6G 技術如何影響全球,以及是德科技客戶如何引領 6G 技術創新潮流。
-
「是德科技正與 NTU 等業界領導組織合作,共同建構高速資料傳輸鏈路,以協助實現多元的消費性、企業和政府 6G 應用。」
是德科技通用電子量測解決方案(GEMS)事業群副總裁暨總經理 Boon Juan Tan
新聞稿 -
「為實現智慧城市、智慧製造、智慧交通和智慧醫療保健的未來,資通技術(ICT)產業需建立有效的協作平台,來推出融合傳統與嶄新(例如 6G)通訊技術的無線連接架構。」
是德科技 6G 專案總監 Roger Nichols
新聞稿 -
「使用 sub-THz 頻譜來推動下一代無線技術的發展,是推動實體世界與數位世界融合的重要因素之一,這將影響人們對環境互動的創新方式 [...] 是德科技在全球多個政府資助的 6G 計畫中扮演重要角色。 這些都是加速推動數位化技術發展的關鍵,促使消費者、政府和企業共同進行創新。」
是德科技通訊解決方案事業群總裁 Kailash Narayanan
新聞稿 -
「是德科技在測試、模擬和最佳化方面的專業知識,加上他們針對 6G 支援性技術建立合作夥伴關係的能力,使得 LG 電子能夠在從構思、設計、開發、製造,一直到部署和運作的完整流程中,展現令人驚嘆的創新成果。」
LG 電子副總裁暨通訊與媒體標準實驗室負責人 Yeongho Je
常見問答集 – 6G
什麼是 6G?
簡言之,6G 是緊接在 5G(第五代標準)之後的第六代行動網路無線通訊標準。 不過,研究人員不認為 6G 技術會取代前幾代技術。 相反的,這些技術將共存並協力運作,以提供可提升生活品質的解決方案。
6G 將架構在 5G 之上,進一步發展更多創新技術,以全面革新既有的網路連接方式,實現萬事萬物緊密相連的願景。
誰會使用 6G 技術?它的未來應用?
我們觀察到 5G 已被廣泛用於機器對機器通訊應用,而未來 6G 將進一步擴展其應用範圍。 除了一般用戶之外,未來會有越來越多裝置同樣使用 6G。 這種轉變將對人們的日常生活、企業的運作,以及整體產業,造成重大衝擊。
除了更快的瀏覽速度外,使用者將可獲得親臨實境的感受和觸覺體驗,徹底翻轉了人類溝通方式。 舉例而言,愛立信預見了「感官網路」即將問世。未來我們將能以數位方式感受氣味或味道。 根據下一代行動網路聯盟(NGMN)的報告,全像投影遠距臨場感(holographic telepresence)和立體影片(可以把它想成 3D 影片)是其中一部分使用案例。 不難想像,虛擬、混合和擴增實境,將逐步融入我們的日常生活。
實現 6G 需要什麼條件?
新的視野需要新的技術。 在邊緣運算、人工智慧(AI)、機器學習(ML)、網路切片(network slicing)等領域,6G 確實將受惠於 5G 的既有基礎。 與此同時,6G 將持續演進,以因應新的技術要求。
目前業界亟欲了解的是,如何在 sub-THz 頻率下運作。 5G 需在 24.25 GHz 至 52.6 GHz 的毫米波(mmWave)頻段運作,以極致發揮其潛力,但下一代行動連接可能一口氣提升到 100 GHz 以上(sub-THz),甚至可能高達 THz 的頻率。
另一個值得觀察的趨勢是,針對 AI 和 ML 最佳化的 6G 網路。 5G 網路已開始規劃將 AI 和 ML 納入現有網路,然而 6G 可以讓我們從底層開始建構一個全新網路,以便更全面地支援這些新興技術。
6G 想要解決的另一個問題是安全性, 包括如何確保資料安全、如何限制只有經過授權的人才能存取資料,並且提出解決方案,讓系統能夠自動偵查複雜的攻擊。
最後一項技術需求是虛擬化。 隨著 5G 不斷演進,虛擬環境開始變得更為普及。 開放式 RAN(O-RAN)架構可將更多處理與功能轉移到雲端。 邊緣運算等解決方案的應用也將越來越廣泛。
6G 技術是否支援永續發展?
6G 技術的問世,為致力於改善各種應用之永續性的人們帶來了一絲曙光。 有效利用農場的自然資源是個很好的例子。 藉由提供即時資料,6G 還可協助規劃智慧汽車導航,以減少碳排放量、更妥善地分配能源,進而提高行車效率。
與此同時,研究人員將永續發展列為 6G 專案的核心研究專案。 使用新材料的半導體元件亦有助於降低功耗。 綜上所述,我們認為下一代行動連接,是實現聯合國永續發展目標的關鍵。
6G 什麼時候到來?
業界普遍認為,第一個包含 6G 的第三代合作夥伴計畫(3GPP)標準將於 2030 年制定完畢。 6G 技術將遵循前幾代技術的 10 年週期規劃,其早期版本預計於 2028 年進行試運轉。 這是北美 Next G Alliance(是德科技為創始會員)提出的時間表,旨在促進美國和加拿大的 6G 發展。
在將下一代行動連接技術推向市場之前,國際機構會先就技術規格進行討論,以確保互通性。 比方說,不論在世界任何地方,您的手機都必須能夠順暢通訊。
舉例而言,是德科技憑藉在 5G 和 Open RAN 領域的產業協作經驗,率先推出了奠定 6G 基礎所需的解決方案。 我們長期與市場領導者保持合作關係,共同推動新興 6G 技術的測試和量測發展。 我們每週都會看到有關某家公司或某一所大學取得突破性進展的新聞報導。
最令人振奮的是,我們與 6G 的距離一天比一天近。 明日互聯網正加速建設中。 請與我們一起展開奇幻之旅;而旅程才剛剛開始。
是德科技客服中心提供您需要的協助