您目前關注哪些領域?

  • SOC:

    打擊威脅、回應事件

  • SecOps:

    自動化

  • 雲端:

    在轉移工作負載時維持安全狀態

  • 效能:

    以純淨資料改善分析成效

  • 請自問...

    網路可視化對於您的目標有多重要?

    如何在預算範圍內,大規模完成這項工作?

    憑藉合適的可視化平台,您的安全和雲端團隊可同時處理所有的優先事項。

    合適的可視化平台圖

    封包資料可支援最大型雲端服務公司的 Soc 和 Noc

    封包資料移動圖
    Ixia 可視化架構圖

    是德科技端對端解決方案提供您需要的一切特性

    是德科技可視化架構為動態監控基礎設施奠定了堅實的基礎。

    鄭重介紹

    Vision Edge OS logo
    Vision Edge 作業系統圖像

    再也無需在成本與功能之間進行取捨

    有了 Ixia Vision 作業系統,您可輕而易舉地為合適的任務選擇最合適的工具。

    Cloud Providers Cost Effective icon

    需要進行擴充,但不能超出預算?

    搭配使用白牌切換器

    CloudLens Multi-Platform Capability

    需要先進的封包處理能力,例如以線速去除重複的封包?

    添加專用的網路導流設備

    隨時隨地存取資料

    還沒準備好使用分解式模型?

    選擇以現成硬體建構的設備

    Keysight Vision 基礎

    目標驅動的操作介面

    • 消除資源限制
    • 無需指派專人

    基於身分的存取控制(RABC)

    • 與多個團隊共享可視化架構
    • 所有團隊都能有效地共同使用此架構
    InformationWeek Cloud Providers
    Vision E40 - VLAN 1-3, 3-6 and TCP configuration diagram

    您可獲得的效益

    自動部署 (ZTP)

    • 只需 5 分鐘便可開機啟用
    • 動態建構配置

    IxVision-ZTA 框架

    • 集中式政策管理器
    • 透過 OpenIxia @ GitHub 提供開放原始碼
    • Ansible Playbooks 和模組

    內建自動化功能

    • 自動化的變更調度
    • 智慧型 API 讓腳本編寫變得更敏捷
    Ixia Vision NPB diagram

    更多資訊

    了解是德科技領先業界的解決方案,如何讓服務交付流程變得更強大、更安全。

    立即開始對話

    安全性和使用者體驗至關重要,絕對不能抱持僥倖的心態。 請填寫表格與是德科技專家對談,以便安心無虞地邁出第一步。

    放輕鬆, 您不會有任何壓力, 這是我們的承諾。