尋找感興趣的產品?
本頁面的一些解決方案由是德科技 PRISMA Telecom Testing 部門所開發。您可能會被引導到 PRISMA 網站以獲得更多詳細資訊。
新的 5G 標準,以及您的訂戶對體驗品質(QoE)的期待,已成為推動行動網路發展的核心。新的功能需有更高的細胞密度。在進行最新無線存取網路(RAN)設備的部署時,權衡效能和成本是很重要的考量。針對網路最佳化和最新 RAN 的部署,我們可以幫助您作出最佳決策。
通往 5G 的捷徑
5G 功能可協助您開拓新的業務模式、營收來源,並提供可提高每用戶平均收入(average revenue per user)的差異化服務。讓是德科技助您一臂之力,將網路最佳化,並盡可能降低 5G 部署的風險。
現場驗證 5G 網路覆蓋範圍和品質
您在實驗室中完成 gNB 設備和網路的測試之後,就必須在野外不同狀態下,使用行動裝置進行測試。
透過 Keysight Nemo Outdoor 驅動測試解決方案或 Nemo Handy 量測工具,執行量測、分析並圖像化 6 GHz 以下或毫米波 gNB 的品質與容量。Nemo 工具提供最廣泛的 5G NR 關鍵效能指標(KPI)。Nemo Outdoor 支援 Qualcomm、Samsung 和 HiSilicon 晶片。Nemo Handy 可在使用 Qualcomm 或 Samsung 晶片的 Android 智慧手機上使用。透過 Nemo 後處理工具,圖像化並分析 5G 特定技術(例如波束成形和 massive MIMO),以便更快將產品推出問市。
分析 5G NR 空中介面(air interface)
5G 網路使用較寬頻寬、更高頻率和相位陣列天線,因此進行部署時,需透過全新解決方案充分了解空中介面(air interface)特性。射頻工程師和技術人員需驗證硬體效能,透過空中傳輸(OTA)量測信號品質,並辨識干擾信號。基於 FieldFox 微波分析儀的 Keysight 5G gNB 現場測試解決方案,可提供完整工具套件,方便您執行 5G 網路安裝和故障排除。
結合相位陣列天線的 FieldFox 手持式微波分析儀,提供獨特的可攜式解決方案,可用於現場量測和 5G 空中介面分析。利用支援多個波束寬度的平面相位陣列,此解決方案可助您執行通道擷取、射頻探量和信噪比增強。


適用於裝置驗收測試的網路模擬
您的用戶使用其裝置連上網路,此裝置就是體驗品質開始和結束的地方。實驗室網路模擬解決方案可評估裝置是否符合法規中的發射標準、是否符合 3GPP 標準以及您自己的驗收測試。
確保您的 5G 協定研發工具組可滿足全球各地不同的頻譜要求,並可針對先進 5G 協定功能有效率地製作原型,包括在毫米波頻率和非獨立使用案例的波束成形。
我們的 5G 射頻 DVT 工具組具備高度參數化和整合式測試自動化功能,可量測射頻效能和遠端射頻管理(RRM)特性,提供您射頻和毫米波的無線電參數效能,包括波束成形量測,還有無線電協定驅動功能。
適用於負載測試的大規模 UE 模擬
隨著 5G 部署逐漸變得普及,您的行動網路也將面臨前所未有的流量暴增情形。訊務量的提升會以多種形式呈現,因此您的網路核心必須先做好準備。大量叢發的機器類型通訊必須與真人用戶的高頻寬需求和平共處。您的 RAN 和核心網路必須達到最佳化以應付這樣的雙重挑戰。
我們的大規模用戶端設備(UE)模擬可建立逼真的用戶和應用負載、安全威脅以及動態移動情境來測試 RAN,進而準確預測真實狀態會發生的問題。利用大規模 UE 模擬對 4G 長期演進技術(LTE)增強型封包核心(ePC)或 5G 次世代核心(NGC)進行壓力測試,並確認您的網路應付新服務的能力。模擬在數千個同時運作的裝置上執行的應用程式、操作真實的語音和數據 session,以驗證您的網路效能。


高速數位核心傳輸與交換
5G 網路能比前一代的行動技術傳輸更多資料 — Cisco 預測 2016 年到 2021 年 IP 訊務會以 24% CAGR 的速度成長。核心傳輸網路(遠距和都會)以及交換與路由裝置必須大幅提升資料速率才能達到 5G 的要求。
您對核心網路速度的決策會影響評級好壞。400 Gb Ethernet(400G,400GbE)技術透過更高階的調變格式和更快的符碼率,提供更高效率的核心網路速度,藉由多通道電氣介面,傳輸範圍在單模光纖上可達 10 km 以上,也可用於像晶片對晶片或晶片對模組這樣的短距離。
資料中心需有 PAM-4 調變能力,並搭配連續時間線性等化(CTLE)和決策回饋等化(DFE)功能。都會和遠距光纖鏈路需要更高階的調變,例如 16 QAM 甚至是 64 QAM。特性分析和相符性測試非常重要,可用來確保光收發器能否提供無錯誤的通訊。確保您的測試解決方案可以涵蓋並簡化相符性測試。
監測並保護您的行動網路
您的行動網路是讓您能夠展現差異化價值的核心要件。若想最佳化效能並提供最佳體驗品質給您的用戶,瞭解網路訊務流量是其中的關鍵。行動網路監測需要一種可視架構,以便消除網路盲點並針對網路效能提供關鍵的洞察力。
確保您的行動網路可讓您看見訊務瓶頸、輕鬆排除緩慢的應用、監測行動用戶的移動、明確分辨您正遭受攻擊或是在處理等級八全串流 Netflix 和 YouTube。

Verizon 選擇使用是德科技產品進行精密測試
Verizon 的 5G 測試設備採用是德科技的空中無線(OTA)測試解決方案,搶先在美國發表 5G 固定無線寬頻解決方案。
縮距場天線量測系統(Compact Antenna Test Range Chamber)是最完整的端對端遠場 OTA 測試解決方案,可對毫米波裝置進行 5G 天線、參數和信號測試。此系統可與是德科技的 5G 測試儀器相容,包括收發器、UXM 無線測試儀、信號分析儀、信號源和網路分析儀。此種靈活的解決方案可提供寬廣的頻率範圍(15-80 GHz)和小型化的機體。
-
「是德科技備受肯定的 5G 專業知識和端對端 5G 測試解決方案,是我們能加速推展 5G 商轉計畫的關鍵。藉由與是德科技合作,我們有十足把握新的 5G 行動裝置完全符合最新的 3GPP 標準,以滿足客戶的期待。如此一來,我們便可透過 5G 技術開創新的商機。」
-
「卓越的服務品質,是成功部署商業物聯網的關鍵要素。與值得信賴的是德科技建立合作夥伴關係,使得 Telia 能夠順利完成早期佈署,進而滿足客戶對於優異網路性能的期待。」
需要幫助您最佳化網路或部署最新的 RAN 嗎?