尋找感興趣的產品?
LTE EPC 測試
在提供高體驗品質的同時,確保無線核心網路容量可加以擴充
問題
需確保無線核心網路可為用戶提供出色的體驗品質(QOE),還能靈活地擴充規模
隨著用戶數量、智慧型手機使用量和富媒體(Rich Media)應用的增加,LTE 通訊量持續激增。 如果行動通訊業者能夠可靠地擴充規模,便可在有保證的品質基礎上,快速推出 VoLTE 等新的差異化服務,以極致提高營收。
網路營運商和設備製造商雙雙面臨著巨大的新挑戰:
- 將形形色色的 LTE 基礎設施最佳化,包括來自不同供應商的設備、系統和應用
- 承受突然暴增的信號流量(智慧型手機的信號流量可能暴衝到平常的 20 倍),以便避免網路中斷
- 結合了 GTP、SIP 和 Diameter-based 信令
- 在大規模流量下維持良好的策略管理、移動性、獲利能力和服務品質(QoS)
由於故障通常是在大規模或極端條件下發生的,因此 EPC 網路核心和計費系統必須承受逼真的高壓力情境,以驗證 QoS 策略、獲利能力和用戶體驗品質(QoE)
解決方案
先在您自己的實驗室中,驗證演進數據封包核心網(EPFC)的功能、規模和效能,然後再進行部署
是德科技解決方案不會丟給你一堆「最佳案例」效能資料,而是讓您在部署之前,以及隨著網路的持續演進,在自己的實驗室中驗證演進數據封包核心網(EPC)的功能、韌性和效能。
我們的 IxLoad Wireless 和 IxCatapult 應用軟體可提供可重複的大規模 EPC 和信令測試,這是任何其他方式幾乎無法做到的。
IxLoad Wireless:
- 模擬、隔離並驗證關鍵元件:MME、S/PGW、伺服器、計費系統、Diameter Routing Agent(DRA)、eNodeB
- 對數十萬用戶的行為進行建模
- 模擬真實流量和即時網路狀況
- 可產生數百萬個用戶連線,以模擬導致網路故障的大規模流量條件
- 驗證 Wi-Fi 分流網路,包括 Wi-Fi 分流閘道器(WAG)和其他新的網路設備
業界最佳的 Diameter 測試
IxLoad 結合純 IMS 測試和 Diameter 伺服器模擬,利用 Developing Solutions 的 dsTest® 來量測封包路由效能、負載平衡、故障復原效能、網路擁塞控制,以及代理/中繼服務。
主要特性包括:
- SmartAVP™ 讓使用者能夠增加、刪除或配置強制的和客製的 AVP
- 支援多個版本的 3GPP 標準
- 可透過 SmartEvents™ 進行狀態機配置
確保無線核心網路的擴充性
服務供應商所建構的網路,必須能夠支援繁重的使用者負載,以提供最佳體驗品質(QoE)的高可用性。 如欲擴充 LTE 語音(VoLTE)等新服務,則需在各個層級進行驗證,包括:
- 將形形色色的 LTE 基礎設施最佳化,包括來自不同供應商的設備、系統和應用
- 承受突然暴增的信號流量(智慧型手機的信號流量可能暴衝到平常的 20 倍),以便避免網路中斷
- 處理對隧道、連線或 Diameter 信令的同步協定請求
- 在大規模流量下維持良好的策略管理、移動性、獲利能力和服務品質(QoS)
驗證大規模用戶體驗
故障通常發生在大規模流量或極端條件下。 為了及早發現這些問題,您需讓 EPC 核心網路處於逼真的高壓情境,以便驗證 QoS 政策、獲利能力,以及用戶體驗品質。
在開始部署之前,是德科技解決方案可讓您先在實驗室中驗證 EPC 的功能、韌性和效能。 我們的 IxLoad Wireless 和 IxCatapult 應用軟體可提供可重複的大規模 EPC 和信令測試,這是任何其他方式幾乎無法做到的。
驗證負載和協定
IxLoad 可模擬、隔離並驗證關鍵協定,包括行動管理實體(MME)、閘道協定(S/PGW)、伺服器、計費系統等。 IxLoad 讓客戶能夠:
- 對數十萬用戶的行為進行建模
- 模擬真實的流量和即時網路狀況
- 可產生數百萬個用戶連線,以模擬大規模流量條件
- 驗證 Wi-Fi 分流網路,包括 Wi-Fi 閘道器和設備
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助