聯絡是德科技專家
X 系列量測應用軟體

W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體,多點觸控 UI

此套裝軟體屬於 PathWave X 系列量測應用軟體

安裝於: 儀器


主要特性

  • X 系列量測應用軟體 30 天免費試用
  • 符合 3GPP TS 25 標準的 W-CDMA、HSPA、HSPA+ 測試
  • 下行鏈路量測:EVM、頻率誤差、CPICH 功率準確度、64QAM RCDE、SEM、ACLR 以及更多量測功能
  • 上行鏈路量測:EVM、頻率誤差、PkCDE、RCDE、PRACH 功率、時槽功率、SEM、ACLR 以及更多量測功能
  • 支援自動偵測擾碼、所有可用通道和信號,以及預設的測試模式(TM1 至 TM6)
  • 支援多種結果檢視方式:星座圖、碼域、數字顯示、頻譜、時域
  • 效能:複合 EVM 位準高達 0.5 %;ACLR 高達 -83(-88 dBc 標稱值),具雜訊修正功能;絕對功率準確度高達 ±0.19 dB
  • 支援傳統的操作介面和 SCPI 遠端介面程控
  • 包含 KeysightCare 軟體支援的訂閱

此軟體套件包括

  • N9073EM0E X 系列量測應用軟體授權,適用於使用多點觸控 UI 進行的 W-CDMA/HSPA+ 下行鏈路和上行鏈路射頻相符性量測
  • W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體訂閱和支援(12 個月)

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave X 系列量測應用軟體 — 提供業界最廣泛的量測應用軟體,適用於桌上型和模組化信號分析儀,應用範圍涵蓋蜂巢式通訊、無線連接、航太與國防,以及一般量測等。


了解詳情: PathWave X 系列量測應用軟體

選擇配置

NT$ 190,236