聯絡是德科技專家
X 系列量測應用軟體

SCPI 語言相容性應用軟體,傳統 UI

此套裝軟體屬於 PathWave X 系列量測應用軟體

安裝於: 儀器


主要特性

  • X 系列量測應用軟體 30 天免費試用
  • 透過基本頻譜分析儀功能中最常見的指令,模擬 R&S FSP/FSU/FSE/FSV/FSL/FSW 頻譜分析儀或 ESU EMI 接收器的遠端操作(不支援核心頻譜分析儀模式以外的模式)。
  • 支援超過 278 種 FSP/FSU/FSE/ESU/FSV/FSL/FSW 儀器使用的 SCPI 指令
  • 支援 16 種符合 IEEE488.2 標準的 SCPI 指令
  • 符合 FSP/FSU/FSE/ESU/FSV/FSL/FSW 軌跡查詢時最常用的資料格式(ASCII、Binary 32)
  • 支援傳統的操作介面和 SCPI 遠端介面程控
  • 包含 KeysightCare 軟體支援的訂閱

此軟體套件包括

  • N9062EM0D X 系列量測應用軟體授權,適用於使用傳統 UI 進行的 SCPI 語言相容性量測
  • SCPI 語言相容性量測應用軟體訂閱和支援(12 個月)

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave X 系列量測應用軟體 — 提供業界最廣泛的量測應用軟體,適用於桌上型和模組化信號分析儀,應用範圍涵蓋蜂巢式通訊、無線連接、航太與國防,以及一般量測等。


了解詳情: PathWave X 系列量測應用軟體

選擇配置

NT$ 7,222