聯絡是德科技專家
X 系列量測應用軟體

脈衝量測應用軟體,多點觸控 UI

此套裝軟體屬於 PathWave X 系列量測應用軟體

安裝於: 儀器


主要特性

  • X 系列量測應用軟體 30 天免費試用
  • 利用綜合脈衝表格結果指標來驗證所有關鍵的脈衝信號調變效能指標,包括功率、傾斜、過擊、
    漣波、時間(上升時間/下降時間/寬度/PRI)、頻率、相位和 FM 調變
  • 在多個時間同步的振幅、相位、頻率(FM)軌跡結果中,以視覺化方式顯示脈衝信號調變特性
    和缺損誤差詳細資訊,且支援靈活的軌跡重疊
  • 透過脈衝累積統計表格,以及直方圖和趨勢線軌跡圖,快速查看單次或多次擷取所累積的每個
    脈衝參數的統計變異數效能資料
  • 利用 4 GB 的擷取記憶體記錄和播放信號,無需配置外部紀錄解決方案
  • 透過固定和可變長度閘控擷取將脈衝擷取最佳化,以便僅擷取所需的脈衝時間,而非盲區
  • 在 UXA、PXA 或 MXA 信號分析儀中新增即時頻譜分析儀(RTSA)功能,以便發現操作頻段中
    其他發射器,或是發射器事件,例如發射器子載波交互調變所產生的干擾
  • 散佈圖可藉由改變 X 和 Y 軸上的單位來顯示詳細的脈衝參數,從脈衝數、以 dBm 為單位的峰
    值位準、以 dB 為單位的斜率、主要時間參數(例如上升時間、上升信號緣、下降時間、脈衝
    寬度、PRI),以及頻率參數(例如中間頻率、峰對峰偏移、中間相位和最適合 FM 斜率)
  • 可在靈活的表格格式中填入各種不同的脈衝參數。所有參數,包括脈衝表結果、結果統計以及
    累計統計,全都可輕易存成 .csv 檔,以便提供客製的報表與後續分析
  • 支援傳統的操作介面和 SCPI 遠端介面程控

此軟體套件包括

  • N9067EM0E X 系列量測應用軟體授權,適用於使用多點觸控 UI 進行的脈衝射頻效能量測
  • 脈衝量測應用軟體訂閱和支援(12 個月)

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave X 系列量測應用軟體 — 提供業界最廣泛的量測應用軟體,適用於桌上型和模組化信號分析儀,應用範圍涵蓋蜂巢式通訊、無線連接、航太與國防,以及一般量測等。


了解詳情: PathWave X 系列量測應用軟體

選擇配置