聯絡是德科技專家
X 系列量測應用軟體

LTE 和 LTE-Advanced TDD 量測應用軟體,多點觸控 UI

此套裝軟體屬於 PathWave X 系列量測應用軟體

安裝於: 儀器


主要特性

  • X 系列量測應用軟體 30 天免費試用
  • 根據 3GPP 標準第 8 至 15 版定義的通過/不通過測試,對 LTE 和 LTE-Advanced TDD 發射器的上行鏈路和下行鏈路執行單鍵量測
  • 適用於多載波(MC)和載波聚合(CA)的預先定義 E-UTRA 測試配置
  • 在連續和非連續配置中同時查看並分析 5 個子載波(CC)
  • 利用更高階的 1024QAM 解調變改善頻譜效率
  • 頻譜和功率量測:通道功率、SEM、累積 SEM、ACLR、累積 ACLR(CACLR)、OBW、雜散放射、發射器交互調變
  • 調變分析量測:EVM、頻率誤差、時間校準誤差、RSTP、OSTP、I/Q 偏移等。透過顏色標示的軌跡找出信號缺損,例如 EVM 對符碼、EVM 對子載波、偵測到的頻段(子載波對符碼)、星座圖,以及訊框摘要
  • 效能:殘餘 EVM,5 MHz 下行鏈路信號:高達 0.34%(0.28% 標稱值);ACLR,5 MHz E-UTRA 相鄰通道:高達 -83.5 dB(標稱值);絕對功率準確度:高達 ±0.19 dB
  • 支援傳統的操作介面和 SCPI 遠端介面程控
  • 包含 KeysightCare 軟體支援的訂閱

此軟體套件包括

  • N9082EM0E X 系列量測應用軟體授權,適用於使用多點觸控 UI 進行的 LTE 和 LTE-Advanced TDD 上行和下行鏈路射頻相符性量測 
  • LTE 和 LTE-Advanced TDD 量測應用軟體訂閱和支援(12 個月)

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave X 系列量測應用軟體 — 提供業界最廣泛的量測應用軟體,適用於桌上型和模組化信號分析儀,應用範圍涵蓋蜂巢式通訊、無線連接、航太與國防,以及一般量測等。


了解詳情: PathWave X 系列量測應用軟體

選擇配置

NT$ 252,823