X 系列量測應用軟體

GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體,多點觸控 UI

此套裝軟體屬於 PathWave X 系列量測應用軟體

安裝於: 儀器


主要特性

  • X 系列量測應用軟體 30 天免費試用
  • 遵循 GSM、EDGE 和 EDGE Evolution,包含符合 3GPP GERAN 標準的 VAMOS1 和多載波 BTS(MCBTS)
  • 基地台量測;相位和頻率誤差;單載波 ORFS;多載波 ORFS(輸出射頻頻譜);和支援 VAMOS 的 BTS ORFS;功率隨時間的變化(PvT);互調產物;發射頻段突波等等
  • 行動站台量測:EVM;相位和頻率誤差;ORFS;PvT;TX 頻段突波等等
  • 支援根據 3GPP TS 45 標準執行多載波 BTS(MCBTS)和可調適的 QPSK(AQPSK)調變 VAMOS1 量測
  • 支援多種結果檢視方式:星座圖、多時隙功率隨時間變化、單載波和多載波 ORFS、解調變位元、EVM 與符碼、誤差總和、頻譜、時域等
  • 效能:EDGE Evolution EVM 位準:高達 0.6%(0.4% 標稱值),適用於 EDGE ORFS 調變動態範圍:在 600 kHz 偏移時高達 -84 dB(-85.9 dB 典型值),絕對功率準確度:高達 ±0.19 dB
  • 支援傳統的操作介面和 SCPI 遠端介面程控
  • 包含 KeysightCare 軟體支援的訂閱

此軟體套件包括

  • N9071EM0E X 系列量測應用軟體授權,適用於使用多點觸控 UI 進行的 GSM、EDGE 和 EDGE Evolution 射頻相符性量測
  • GSM/EDGE/EDGE Evolution 量測應用軟體訂閱和支援(12 個月)

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave X 系列量測應用軟體 — 提供業界最廣泛的量測應用軟體,適用於桌上型和模組化信號分析儀,應用範圍涵蓋蜂巢式通訊、無線連接、航太與國防,以及一般量測等。


了解詳情: PathWave X 系列量測應用軟體

選擇配置