聯絡是德科技專家
X 系列量測應用軟體

EMI 量測應用軟體,傳統 UI

此套裝軟體屬於 PathWave X 系列量測應用軟體

安裝於: 儀器


主要特性

  • X 系列量測應用軟體 30 天免費試用
  • 提供符合 CISPR 和 MIL-STD 標準的內建頻寬、檢波器和頻段預設,並透過使用者選擇的邊限
    自動進行法規限制值測試
  • 支援天線、線路阻抗穩定網路(LISN)、纜線、前置放大器的振幅修正
  • 提供內建的報告產生功能
  • 使用廣泛的頻譜分析功能,進行先期認證的輻射和傳導發射量測,並診斷不符合標準的發射;
    此外,您可使用長條圖功能分析發射隨時間的變化
  • 效能:
    - 顯示對數頻率範圍和三個同步檢波器
    - 使用內建信號清單和監控頻譜功能縮短量測時間
    - 透過選配的時域掃描功能加速資料收集速度
  • 支援傳統的操作介面和 SCPI 遠端介面程控

 


此軟體套件包括

  • N6141EM0D X 系列量測應用軟體授權,適用於使用傳統 UI 進行的 EMI 量測
  • EMI 量測應用軟體訂閱和支援(12 個月)

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave X 系列量測應用軟體 — 提供業界最廣泛的量測應用軟體,適用於桌上型和模組化信號分析儀,應用範圍涵蓋蜂巢式通訊、無線連接、航太與國防,以及一般量測等。


了解詳情: PathWave X 系列量測應用軟體

選擇配置