聯絡是德科技專家
X 系列量測應用軟體

數位有線電視量測應用軟體,傳統 UI

此套裝軟體屬於 PathWave X 系列量測應用軟體

安裝於: 儀器


主要特性

  • X 系列量測應用軟體 30 天免費試用
  • 支援 J.83/A(DVB-C)、J.83/B(DOCSIS DS)、J.83/C(ISDB-C)單鍵量測,根據標準執行通過/不通過
  • 使用 BBIQ 輸入進行發射器射頻量測與類比基頻量測
  • 頻譜與功率量測:通道功率、ACP、CCDF、SEM
  • 調變分析量測:星狀圖、MER/EVM(MER 均方根/峰值)、BER、頻率誤差、振幅誤差、相位誤差、正交誤差、振幅不對稱
  • 提供通道頻率響應、通道脈衝響應
  • 提供進階設定,例如符號速率、可調適等化器、量測間隔、頻段外濾波、濾波器 alpha 值、BER 數值等
  • 效能:
    - 功率準確度:高達 ±0.19 dB(95% 可信度)
    - 頻譜放射遮罩動態範圍(於 4.3 MHz 偏移時):高達 97.8 dB(典型值為 102.8 dB)
    - MER 位準:最高 43 dB(DVB-C、64QAM,已關閉適應性等化器)

  • 支援傳統的操作介面和 SCPI 遠端介面程控
  • 包含 KeysightCare 軟體支援的訂閱

此軟體套件包括

 

  • N6152EM0D X 系列量測應用軟體授權,適用於使用傳統 UI 進行的數位有線電視射頻相符性量測
  • 數位有線電視量測應用軟體訂閱和支援(12 個月)

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave X 系列量測應用軟體 — 提供業界最廣泛的量測應用軟體,適用於桌上型和模組化信號分析儀,應用範圍涵蓋蜂巢式通訊、無線連接、航太與國防,以及一般量測等。


了解詳情: PathWave X 系列量測應用軟體

選擇配置

NT$ 153,894