聯絡是德科技專家
Signal Studio 軟體

WLAN 802.11 波形信號產生和離線播放

此套裝軟體屬於 PathWave 信號產生

安裝於: 儀器


主要特性

  • 產生符合 802.11 a/b/g/j/p/n、802.11af 和 802.11ah 標準的信號
  • 產生符合 802.11ac 和 802.11ax(D2.2)的信號
  • 產生用於元件測試的部分編碼信號和用於接收器測試的全編碼信號
  • 包含 KeysightCare 軟體支援的訂閱

此軟體套件包括

  • 用於產生 WLAN 802.11 信號的 Signal Studio 軟體
  • 利用嵌入式授權,所支援的是德科技信號產生器可進行即時連接、下載並離線播放
    WLAN 802.11a/b/g/j/p/n、802.11af、802.11ah、802.11ac 和 802.11ax 波形

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave 信號產生 — 產生各式各樣一般或基於標準的信號。


了解詳情: PathWave 信號產生

選擇配置

NT$ 194,182