聯絡是德科技專家
Signal Studio 軟體

W-CDMA/HSPA+ 信號產生和離線播放

此套裝軟體屬於 PathWave 信號產生

安裝於: 儀器


主要特性

  • 產生符合 3GPP 第 11 版標準的 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 信號,包含 DC+MIMO DL 和 8C+MIMO UL 支援

  • 提供適用於 UE 和 BTS 元件測試的基本波形播放模式,包括快速 PA 測試所需的短波形產生

  • 進階波形播放模式讓您能使用完全編碼的上行鏈路和下行鏈路信號,進行 MS 和 BTS 接收器測試

  • 預先設定測試模式、FRC、RMC、H-Set、子測試和 CELL_FACH 信號

  • W-CDMA/HSPA+ 即時 UL 信號產生,可支援 1) 預先定義的 RMC/FRC、壓縮模式、CELL_FACH
    和 PRACH 測試;2) 傳輸通道 DCH、E-DCH、RACH 的傳輸層編碼;3) 即時 HARQ、功率控制和 E-TFCI 選擇

此軟體套件包括

  • Signal Studio 軟體,用於基本和進階 W-CDMA、HSPA R7、HSPA+ R8 和 R11 波形或即時信
    號產生
  • 利用嵌入式授權,所支援的是德科技信號產生器可進行即時連接、下載並離線播放 W-CDMA、HSPA、HSPA+ 波形或即時信號

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave 信號產生 — 產生各式各樣一般或基於標準的信號。


了解詳情: PathWave 信號產生

選擇配置