聯絡是德科技專家
Signal Studio 軟體

Mobile WiMAX™ 信號產生和離線播放

此套裝軟體屬於 PathWave 信號產生

安裝於: 儀器


主要特性

  • 產生單一和多載波 802.16 Mobile WiMAX™ 和 WiBro 信號

  • 配置上行鏈路和下行鏈路通道參數,以支援 STC 和 MIMO 功能測試,並測試 IEEE 802.16
    修訂版 2(現在的 802.16-2009 標準)中首次導入的功能,如 CDD 和 FDD/H-FDD 框架

  • 產生用於元件測試的部分編碼信號

  • 針對接收器測試,產生具有靈活區域和叢發配置的完全編碼信號及嵌入式衰減效應
  • 包含 KeysightCare 軟體支援的訂閱

此軟體套件包括

  • 用於基本和進階 Mobile WiMax 信號產生的 Signal Studio 軟體
  • 利用嵌入式授權,透過是德科技所支援的信號產生器,進行即時連接、下載和離線播放
    Mobile WiMax 波形

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave 信號產生 — 產生各式各樣一般或基於標準的信號。


了解詳情: PathWave 信號產生

選擇配置

NT$ 115,633