聯絡是德科技專家
Signal Studio 軟體

LTE 和 LTE-Advanced TDD UE 接收器測試

此套裝軟體屬於 PathWave 信號產生

安裝於: 儀器


主要特性

  • 為 LTE TDD 信號選擇預先定義的固定參考通道(FRC)配置
  • 對下行鏈路控制資訊(DCI)自動進行編碼
  • 選擇傳輸模式 1 到 9,包括 Tx 變化和高達 8x8 空間多工 MIMO
  • 每一頻段使用多達 8x8 MIMO,產生跨頻載波聚合信號
  • 執行 HARQ 測試
  • 使用 MCH/PMCH 和 MBSFN RS 測試 E-MBMS
  • 包含 KeysightCare 軟體支援的訂閱

此軟體套件包括

  • 可產生 LTE/LTE-Advanced TDD 信號的 Signal Studio Pro 軟體
  • 利用嵌入式授權,所支援的是德科技信號產生器,可對 LTE 和 LTE-Advanced TDD 波形進行即時連接、下載和離線播放

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave 信號產生 — 產生各式各樣一般或基於標準的信號。


了解詳情: PathWave 信號產生

選擇配置

NT$ 161,811