Signal Studio 軟體

客製調變波形信號產生與播放

此套裝軟體屬於 PathWave 信號產生

安裝於: 電腦


主要特性

產生客製的 5G 候選波形,包括 FBMC、UFMC、GFDM 和 F-OFDM,以及 SCMA 和 NOMA 多重存取

  • 為類比調變、汽車雷達、無線連接、陸地行動無線電、數位視訊、廣播音頻、新興無線、5G 和航太與國防客製/專屬應用,產生客製的 OFDM 和 IQ 波形
  • 針對 LTE、WLAN 802.11a、802.15.4、802.15.4g、ITU G.9959、DVB-T/H、ISDB-T、DVB-S2X、DOCSIS 3.1、APCO25、TETRA、NXDN、dPMR、DECT、DMR、ARIB、DAB、CDR DMR 等應用,客製 OFDM 和 IQ 的快捷設定
  • 利用靈活的頻率偏移、功率偏移和相位配置,來支援單載波或多載波
  • 存入 89600 設定檔或 X 系列量測應用軟體設定檔,以進行調變分析(另亦支援 MIMO 設定檔的產生)
  • 利用易於使用的參數化圖形操作介面,加速產生客製信號

包含 KeysightCare 軟體支援的訂閱


此軟體套件包括

 

  • Signal Studio Pro 軟體,適用於客製調變信號產生
  • 基於 PC 的授權,使用支援的是德科技信號產生器,針對客製 IQ、客製 OFDM 和 5G 候選波形,執行信號產生、即時連接和下載
  • 如果您需要 RAW IQ 匯出功能,以便匯出未加密 I/Q 資料,請額外附加 N7608RAWC 授權(未包含於此軟體套件中)

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave 信號產生 — 產生各式各樣一般或基於標準的信號。


了解詳情: PathWave 信號產生

選擇配置