聯絡是德科技專家
BenchVue 軟體

通用計頻器控制與自動化測試

此套裝軟體屬於 PathWave BenchVue 軟體

安裝於: 電腦


主要特性

  • 同步快速顯示單一儀器或多個計頻器的單次量測、圖表、表格或直方圖,以便關聯比對您可能遺漏的趨勢
  • 只要點擊幾次,便可輕易將資料匯出到 MATLAB、Microsoft Excel 或 Word 等常用工具,以進行文件紀錄或進一步分析
  • 使用 Test Flow 快速開發客製的測試流程或序列
  • 利用 Command Expert 出色的整合性,更深入地控制儀器
  • 包含 KeysightCare 軟體支援的訂閱
  • 新購的儀器包含授權

此軟體套件包括

  • BenchVue 通用計頻器控制與自動化測試應用軟體
  • 適用於通用計頻器的 Test Flow 自動化測試軟體
  • 整合式 Command Expert 功能可實現更高的 Test Flow 自動化程度

必備軟體

如欲使用此軟體套件,您必須具備:

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave BenchVue 軟體 — 方便您輕鬆控制儀器並簡化自動化流程的應用軟體。


了解詳情: PathWave BenchVue 軟體

選擇配置

NT$ 2,463