聯絡是德科技專家
BenchVue 軟體

資料擷取控制和分析

此套裝軟體屬於 PathWave BenchVue 軟體

安裝於: 電腦


主要特性

  • 透過一個或多個資料擷取設備,針對特定測試配置輕鬆控制量測通道
  • 進階 DAQM909A 4 通道數位轉換器和 DAQM90xA 多工器數位轉換器支援
  • 透過時域量測圖表,執行各種波形量測
  • 透過 FFT 圖表,執行 THD、THD+N 和 SINAD 量測
  • 包含 KeysightCare 軟體支援的訂閱
  • 新購的儀器均隨附授權(適用的產品:34970A、34972A、34980A、DAQ970A、DAQ973A)

此軟體套件包括

  • BenchVue 資料擷取控制和自動化應用軟體
  • 使用 Command Expert 儀器控制軟體,自動執行測試流程

 


必備軟體

如欲使用此軟體套件,您必須具備:

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave BenchVue 軟體 — 方便您輕鬆控制儀器並簡化自動化流程的應用軟體。


了解詳情: PathWave BenchVue 軟體

選擇配置

NT$ 2,463