聯絡是德科技專家
89600 VSA 軟體

LTE & LTE-Advanced TDD 調變分析

此套裝軟體屬於 PathWave 向量信號分析(89600 VSA)

安裝於: 電腦或儀器


主要特性

  • 在上行鏈路和下行鏈路進行 LTE 和 LTE-Advanced TDD 量測
  • 可聚合多達 5 個子載波
  • EVM、星座圖、傳輸層解碼等
  • 使用顏色標示的多個同步結果顯示
  • 在下行鏈路中對最多 8 個層進行 MIMO 分析

此軟體套件包括

  • 基本向量和類比調變分析
  • LTE & LTE-Advanced 上行鏈路和下行鏈路 TDD 調變分析
  • 最初的 12 個月更新訂閱服務
     

系統要求

儀器相容性

此套裝軟體屬於...

PathWave 向量信號分析(89600 VSA) — 功能完整的解調變和向量信號分析工具。


了解詳情: PathWave 向量信號分析(89600 VSA)

選擇配置

NT$ 125,045