這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
MXG 訊號產生器
Save on the N5186A Signal Generator
Get up to 20% off a four-channel signal generator ideal for wideband multichannel applications.
產品特性
測試您所研發裝置和系統是否正常運作並達成極限
為了協助您進一步提升產品效能,Keysight MXG 訊號產生器可在研發量測階段提供經過最佳化的訊號源。 不論您是需要建立線性射頻鏈,還是將鏈路預算最佳化,類比和向量 MXG 機型都能提供您需要的效能和功能:相位雜訊、ACPR、通道編碼等等。
- 以優異的相位雜訊,因應雷達模組和系統的嚴格測試要求
- 以 160 MHz 頻寬和低至 0.4% 的 EVM,跟上 LTE-Advanced 和 802.11ac WLAN 的資料傳輸速率演進步伐
- 利用領先群倫的 ACPR 與輸出功率,來驅動功率放大器並驗證其非線性特性
- 以不到 600 us 的切換速度加快完成校驗
我們強大儀器的幕後功臣
為了推動技術發展,您需擁有執行基本量測所需的瞬時頻寬、無雜波的動態範圍,以及出色的訊號傳真度。 是德科技的客製化積體電路,是推動我們每一款高效能儀器大幅進化的幕後功臣。這些由是德科技團隊開發的 MMIC,在我們專屬的磷化銦(InP)和砷化鎵(GaAs)晶圓廠製造,以及客製的 ASIC 訊號處理能力,以提供業界最快速、最可靠的量測儀器。 您可依賴是德科技,加速實現下一個創新。 Keysight MXG 訊號產生器透過客製化 ASIC,可實現即時寬頻修正訊號。
重要規格
頻率
9 kHz – 40 GHz
1 GHz 時的相位雜訊(20 kHz 偏移)
-146 dBc/Hz
頻率切換速度
<= 600 us
IQ 調變頻寬(內部/外部)
高達 200 MHz
提供調變類型
AM、FM、PM、脈衝
想看更多規格嗎?
找到符合需求的型號
上一個
頻率選項:
13 GHz
20 GHz
31.8 GHz
40 GHz
下一頁
PathWave 訊號產生軟體
PathWave 訊號產生軟體是一套靈活的訊號產生工具,可縮短訊號模擬時間。 提供經是德科技驗證的效能最佳化參考訊號,可增進裝置特性分析與驗證效率。
- 產生效能最佳化的參考訊號
- 驗證元件、發射器和接收器測試
- 確保設計符合最新標準
- 加速產生訊號並縮短模擬時間


訊號產生器最佳化的最佳實作
訊號產生器可提供準確、高度穩定的測試訊號,以便用於各種元件和系統測試應用。 了解訊號產生器的功能和效能,是執行準確且一致量測的第一步。 在這個分成兩部分的應用說明中,我們將討論如何借助最佳實作,將訊號產生器最佳化。
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助