這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
EXG 信號產生器
已經擁有信號產生器?
即日起,將您現有的 EXG 信號產生器或他牌產品,換購為新的 EXG,最高可享 65% 的優惠折扣
產品特性
以更快的測試速率,最佳化製造測試
經濟實惠的 EXG X 系列信號產生器可滿足製造測試對速度和正常運作時間的要求。 EXG 備有類比和向量機型可供選擇,每一款均提供執行元件基本參數測試和接收器功能驗證所需的信號。
- 你可選擇類比或向量機型,以進行元件基本參數測試、接收器功能驗證,以及介於兩者之間的任何操作
- 利用輸出功率、低諧波和完整步進衰減的完美組合,準確分析寬頻微波元件的特性,例如濾波器和放大器
- 利用領先的相鄰通道功率比(ACPR),大幅提高生產線上的測試量測邊限
- 提供 2U 高的整合式多功能產生器和 USB 功率感測器介面,可顯著縮減測試平台所佔用的空間
重要規格
頻率
9 kHz 至 40 GHz
1 GHz 時的相位雜訊(20 kHz 偏移)
-122 dBc/Hz
IQ 調變頻寬(內部/外部)
高達 200 MHz
提供調變類型
AM、FM、PM、脈衝
想查看更多規格嗎?
搜尋符合您需求的型號
上一個
N5173B EXG X 系列微波類比信號產生器提供 9 kHz 至 40 GHz 的頻率覆蓋範圍,並可兼顧您的預算與效能需求,是最經濟實惠的選擇。
N5172B EXG X 系列射頻向量信號產生器提供各種頻率和即時信號模擬能力,並提供更快的製造測試速率和更長的正常運作時間。
N5171B EXG X 系列中階效能射頻類比信號產生器提供 9 kHz 至 6 GHz 的頻率範圍,並針對製造測試進行最佳化,以適中的價格支援更快的傳輸速率和更長的正常運作時間。
下一頁
PathWave 信號產生軟體
PathWave 信號產生軟體是一套靈活的信號產生工具,可縮短信號模擬時間。 可產生效能最佳化的參考信號(經是德科技驗證),大幅提高了裝置的特性分析與驗證效率。
- 產生效能最佳化的參考信號
- 驗證元件、發射器和接收器測試
- 確保設計符合最新標準
- 加速產生信號並縮短模擬時間


提供可靠的信號源,可消除測試結果中的不確定性
為了更快進入市場,您需要可信賴的測試結果。 為您的任務選擇合適、可靠的儀器,是您的不二選擇。
是德科技測試專家在下面的白皮書中介紹信號產生器的基本原理。 以便在選擇下一個信號源時做出明智的選擇。
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助