這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
法規測試實驗室
檳城
在馬來西亞檳城經認證的測試即服務實驗室中,對您的產品進行模擬、除錯,以確保符合全球標準和法規認證。可針對 EMC、射頻、無線、環境和安規相符性,對您的元件、組件和車輛進行測試。
讓是德科技助您克服相符性挑戰
- 在需要時利用測試設施。
- 符合最新相符性法規的測試。
- 管理不斷增加的相符性測試複雜度。
- 確保可即時存取技術資源。
- 避免進行代價高昂的重新設計,以免延遲產品上市時間。

測試實驗室提供的服務

先期相符性測試
加強您對產品可在未來通過相符性測試的信心。在早期設計過程中,即可驗證您的待測設備(EUT)是否符合標準和法規。
- 加強您對未來測試結果的信心。
- 首次即可獲得準確且可重複的結果。
- 以實用實付定價,降低測試成本。

相符性測試與驗證
在經認證的測試實驗室中,經驗豐富的工程師可確保您的待測設備(EUT)符合標準和規定。避免重蹈覆轍 - 業界首次執行相符性測試,高達 40% 未通過測試。
- 保持強大的品質信譽。
- 讓產品加速品上市,並降低成本。
- 降低重新設計和產品召回的風險。

模擬與設計測試
是德科技顧問協助您對 EUT 進行準確的模擬和除錯,以盡可能減少重複設計的問題、深入了解 EMC 效能,並排除設計障礙。
- 透過模擬,減少重複設計的問題。
- 獲得對 EMC 效能的深入洞察力。
- 透過 EMC 專家協助,克服設計挑戰。

客製化測試
驗證您的待測設備(EUT),以測試是否超出現有標準要求。與是德科技專家合作,了解如何準確的執行量測以節省時間和花費。
- 讓我們的專家管理複雜的標準和法規。
- 加速產品上市時程,並降低產品成本。
- 降低重新設計和產品召回的風險。
加速上市時程
快速利用 3 公尺與 10 公尺試驗室
通過相符性測試並取得認證的急切性也因而提高。新設計必須符合或超前法規部署,以確保品質和安全。
與是德科技專家共同執行 EMI、輻射發射、輻射抗干擾性、汽車瞬態、無線電標準以及更多測試。我們最先進的試驗室具全自動門,方便讓車輛進入內部。測試實驗室使用高速 Keysight PXE EMI 接收器和軟體來縮短測試時間。


立即獲得測試資料
省下的寶貴時間可讓工程師專注於設計
無需耗費數週等待測試資料並花費數月來驗證結果。使用是德科技自動化測試報告,當天即可獲得結果。運作方式如下:
- 線上報價包含重要的示波器詳細資訊,如 EUT 描述與測試需求。
- 以電子方式擷取測試設定資訊,並存於預定框架中。
- 每次測試後,無需手動操作即可傳輸資訊。此過程可確保速度、準確度和可重測度。
測試方法與標準
EMC 測試方法
發射測試
- 輻射發射
- 傳導發射
- 傳導發射(電信埠)
- 諧波和閃爍
抗干擾性
- 靜電放電(ESD)
- 輻射抗干擾性
- EFT/B
- 突波
- 傳導抗干擾性
- 電磁抗干擾性
- 電壓驟降與中斷
汽車
- REE、CE
- 暫態放射
- 暫態抗干擾性
- 輻射抗干擾性
- 大注入電流(BCI)
EMC 測試標準
EMC
- IEC/ EN 61326
- IEC/ EN 60601-1-2(僅限第 4 版)
- IEC 61000-6-1、-2、-3、-4
- IEC 61000-4-X、-2、-3、-4、-5、-6、-8、-9、-11
- EN55011
- EN55022/32/ CISPR 32
- EN55024/35/ CISPR 35
- FCC Part 15、Subpart B、ICES-003、CISPR 14-1
汽車
- CISPR 25/ EN 55025
- ISO 7637-2
- ISO 7637-3
- ISO 11452-2
- ISO 11452-4
- ISO 10605:2008
- UN ECE R10.5
- ISO 16750-2
- aftermarket ESA: EN 50498
測試標準
陸地行動服務
- EN 300 086 v2.1.2(僅限 7.3、7.6、8.8 條款)
- EN 300 394-1 v2.3.1(僅限 7.1.6、7.2.9、8.6、9.9 條款)
- EN 300 219 v2.1.1 (僅限 8.5.3、9.9.3 條款)
- EN 300 113 v2.2.1(僅限 7.5.3、8.10.3 條款)
- EN 300 296 v2.1.1(僅限 7.5、8.2 條款)
- EN 302 561 v2.1.1 (僅限 7.4.2.3、7.4.2.4、8.5.2.2、8.5.2.3 條款)
- EN 303 035-1 v1.2.1
- EN 303 035-2 v1.2.2
陸地行動服務
- EN 301 489-5 v1.3.1
- EN 301 489-5
- EN 301 489-18 v1.3.1
射頻發射器
- EN 300 328 v2.1.1(僅限 5.4.9、5.4.10 條款)
- EN 301 893 v2.1.1(僅限 5.3.5、5.3.7 條款)
- EN 301 489-1 v1.9.2
- EN 301 489-1
- EN 301 489-17
馬來西亞檳城測試實驗室的驗證
- ISO/IEC 17025:2017(A2LA)
Protect Your Innovation Investment
進一步閱讀
與是德科技合作以獲得更好的業務成果。請聯絡我們,即刻開始。