這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
值得信賴的寬頻功率量測
Keysight P 系列寬頻功率感測器可與 P 系列功率錶搭配使用。 Keysight N192XA 功率感測器整合了直流參考源和切換電路,是業界首款提供內部歸零和校驗功能的感測器。 此功能省去了因使用外部校驗源而需進行的多重連接,因此可將連接器磨損、測試時間和量測不確定性降到最低。
- 在連接到 DUT 時進行歸零與校驗
- 頻率範圍:50 MHz 至 40 GHz
- 寬廣的動態範圍:-35 dBm 至 +20 dBm
找到符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
The N1923A Wideband Power Sensor (50MHz to 18GHz) provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise/fall time, and statistical data of peak signals.
The N1924A Wideband Power Sensor (50MHz to 40 GHz) provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise/fall time, and statistical data of peak signals.
Keysight N1921A P 系列寬頻功率感測器提供寬頻信號的峰值功率、峰均比、平均功率、上升時間、下降時間、最大功率、最小功率,以及統計資料。
N1922A 寬頻功率感測器(50MHz 至 40GHz)可提供寬頻信號的峰值、峰均比、平均功率、上升與下降時間,以及統計資料。
下一頁
保障您的創新投資
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助