這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
值得信賴的功率量測
E 系列功率感測器將校驗係數儲存在 EEPROM 中,可在寬廣的頻率和動態範圍內運作。
- 10 MHz 至 26.5 GHz 的寬廣頻率範圍(視感測器而定)
- 動態範圍寬廣的感測器(-70 至 +20 dBm)
- 準確的連續波平均功率量測
- 可與 EPM、EPM-P 和 P 系列功率錶搭配使用
- 校驗係數儲存在 EEPROM 中
找到符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
The E4413A CW power sensor measures average power over the frequency range 50 MHz to 26.5 GHz and power range -70 to +20 dBm (90 dB dynamic range).
The E4412A CW power sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -70 to +20 dBm (90 dB dynamic range).
下一頁
保障您的創新投資
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助