產品特性

與 N7749C 相容的大面積檢測器

是德科技光功率頭端提供 5 mm 直徑的檢測器區域,方便靈活放置遠端功率錶,而功率錶會連接到 N7749C。 我們提供各種不同的轉接器供您選擇,它們支援來自常見的光纖連接器、裸光纖或開放波束的輸入。 磁性 D 形轉接頭方便快速拆卸及更換,而無需扭轉連接的光纖。

N7749C 介面可用於連接至兩個或四個光功率頭端

  • 控制遠端頭端
  • 所有頭端的取樣平均時間範圍為 100 µs 至 10 s
  • 內建網路瀏覽器 GUI 支援 LAN 和 USB 介面的讀值
  • 是德科技光功率錶通用的 SCPI 指令集
 
  • 使用每個頭端的雙 1M 採樣緩衝器記錄功率值,透過內部或外部觸發連續取樣
  • 不間斷的同時測量及讀數,大幅縮短重複測量的時間
  • 全系列通用的觸發概念

類比輸出連接埠,最適合自動校準

 

  • 由遠端頭端自身或透過 N7749C 前面板提供直接回授,來最佳化測量過程,例如光纖與類比電壓輸出的對準
  • 與光信號功率呈線性比例,或在幾十個功率位準上呈對數比例

重要規格

感測器類型

Si、Ge 或 InGaAs 具有

濾波器或

整合積分球

操作波長範圍

450 至 1,020 nm

750 至 1,800 nm

800 至 1,700 nm

850 至 1,650 nm

功率範圍

-90 至 10 dBm

-80 至 10 dBm

-70 至 27 dBm

-60 至 40 dBm

參考條件下的不確定度

± 1.5%、± 1.7%、 

± 2.2%、± 2.5%、 

± 3%

相容性

模組和

光纖頭端

用於 8163B、8164B

81618A、81619A、

N7749C

Find the Model that's Right for You

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助