IxVeriWave

IxVeriWave

全面的 Wi-Fi AP 驗證

已經擁有此產品? 瀏覽技術支援網頁

產品特性

  • 針對各個不同世代的 Wi-Fi 標準,進行全面的效能和功能驗證
  • 利用 REST API,與現有的自動化框架緊密整合
  • 簡單易用的現代化介面,具即時統計功能
  • 混合使用各種不同的 Wi-Fi 6 和傳統用戶端裝置,在不同的距離下,模擬真實的網路部署
  • 提供完整的 OFDMA 封包擷取功能,以及 IxVeriWave 客製的射頻分流器表頭,讓您能深入探索並獲得更多資訊

執行全面的測試,以便驗證無線存取裝置和 WLAN 基礎設施的效能

問題:無法掌控 Wi-Fi 網路的實際效能

今天,Wi-Fi 在我們的個人生活和企業運作中,扮演著重要的角色。 不論是在家中、辦公室、醫院、咖啡廳,或是飛機上, 高品質 Wi-Fi 不再是奢求,而是絕不可少的要件。 出色的 Wi-Fi 網路應具備穩定、容量大、高效能等特性 ,以提供超乎預期的服務品質(QoE)。 然而,現今大多數的 Wi-Fi 網路,僅透過基本元件和互通性測試,來提供勉強夠用的覆蓋範圍。 如此嚴重不足的測試,使得企業需承擔業務應用可能隨時故障的風險。 等到部署後才進行測試絕不可行,因為如果業務應用無法運作,企業必須付出高昂的代價,並導致商譽嚴重受損。

解決方案:全面測試

IxVeriWave 提供完整的測試方法,以協助您建構高品質的 Wi-Fi 網路。 為 WLAN 網路提供強大的獨立 Wi-Fi 標竿測試、真實世界生態系統,以及功能性、滲透性和穩定度測試。 所有測試均在可控制、可重複、自動化且易於配置的環境中進行,以提供廣泛的可視化,並對結果進行除錯。 企業、電信業者、設備製造商和晶片製造商,分別在測試過程中扮演不同的角色,以確保世界一流的網路部署與運作。 IxVeriWave 具有多項商業優勢,包括更快的產品上市時間、卓越的網路品質,以及主動解決問題的能力。

IxVeriwave 圖

精選資源

是德科技客服中心提供您需要的協助