尋找感興趣的產品?
協議和負載測試
對您的設備、網路和服務性能進行大規模壓力測試驗證
網路基礎設施
驗證您的網路基礎設施的可擴展性和性能
透過使用高密度 AresONE-S/M 流量負載設備模擬數百個 AI 加速器的真實流量模式,加速 AI/ML 基礎設施創新,以更低的 GPU 成本、埠密度和功耗的情況下,實現高達 800GE 的速度,並提供深入的網路效能洞察與靈活的假設情境分析能力。
應用與安全測試
確保高性能應用和安全網路
物理網路基礎設施的應用與安全測試模擬分散式阻斷服務攻擊(DDoS)、惡意軟體和殭屍網路攻擊,在預部署的實驗室驗證測試中支持數千個並發用戶和每秒數百萬個連接,適用於高達 400GE 的物理接口。
網路模擬器介紹
構建和管理數據中心網路以滿足測試環境需求是一項複雜且耗時的任務。 我們的解決方案提供了一種獨特的方法,加速創建各種網路環境,以滿足您的需求。在白盒交換機上部署網路模擬器軟體,輕鬆實現網路拓撲和負載條件的模擬自動化。
閱讀更多關於網路模擬器的訊息
網路功能虛擬化
驗證 NFV 的性能和容量
Cloud Peak
是一款用於驗證虛擬化網路基礎設施的功能,並對其性能進行基準測試的網路應用程序。
IxNetwork VE
是IxNetwork 的虛擬版,驗證超大規模數據中心的規模、性能和彈性。
IxLoad VE
是IxLoad 的虛擬版,透過融合多業務模擬,測量即時關鍵業務應用的用戶體驗品質。
BreakingPoint VE
是 Breaking Point的虛擬版,使用真實的應用程序和全方位威脅向量驗證您的網路安全態勢。
CyPerf
高度可擴展的流量模擬,適用於虛擬和物理網路基礎設施在生產網路或實驗室中測試性能,支持高達 6000萬並發用戶、零信任流量模擬和廣泛的攻擊模擬。
晶片設計
驗證網路晶片從設計到開發的性能
業界唯一專為矽前測試打造的解決方案
Wi-Fi 和蜂巢網路
驗證您的端到端無線部署的整體性能
在真實部署條件下分析並優化物聯網設備
IxVeriWave
透過全面的 Wi-Fi 測試實現高性能 WLAN 網路
自動化
在實驗室和生產環境中進行持續測試
第 2 層 - 第 3 層網路測試產品目錄
驗證您的底層網路基礎設施和設備,以確保安全、可靠的性能和連接,同時符合行業一致性和合規性標準。
常見問題
測試基於行業標準組織(如 IEEE 和 IETF)設定的一組規範運行,以確保網路設備具有互操作性
協議負載測試確保被測設備(DUT)支持的協議在如線路速率(數據包轉發的最大速率)和小/大數據包大小等條件下能夠正常工作,以確保使用這些協議的應用程序能夠達到性能目標
網路負載測試驗證計算機網路是否能夠支持必要的應用程序以滿足所需的服務級別協議(SLAs)這適用於有線和無線網路,應用範圍涵蓋數據、語音、影音、儲存、VPN 等
需要幫助或有問題?