產品特性

顛覆 MIMO 和大規模 MIMO 測試方法

簡單易用的穩定多埠射頻測試平台,讓您能快速、準確地執行 MIMO 和大規模 MIMO 射頻波束成形量測與分析

  • 相位和時間同調多通道射頻量測
  • 支援同步多無線(DUT)射頻量測

是德科技量測應用軟體

  • PathWave 向量信號分析
  • PathWave 信號產生軟體
  • WaveJudge 可對 MIMO 和波束成形,執行從 PHY/L1 到更高層的先進信號分析
  • 透過 Keysight KS8400A 測試自動化平台,您可快速建立自動化測試套件,進而快速進行設計驗證
  • 對 2T2R 到 64T64R 射頻單元和基地台,進行 5G NR MIMO 和大規模 MIMO 射頻測試
  • Open RAN MIMO 和大規模 MIMO 無線單元測試(O-RU)
  • 主動式天線陣列測試
  • 專用的多埠無線模組射頻 MIMO 和波束成形測試
  • 在射頻傳導(射頻纜線連接)和空中傳輸多探棒測試配置中進行多埠射頻量測

E6464A,適用於 5G 大規模 MIMO 波束成形射頻量測

是德科技提供適用於 Open RAN 無線單元(O-RU)的大規模 MIMO 射頻波束成形測試解決方案,以及完整的基地台射頻 MIMO 和大規模 MIMO 射頻波束成形測試解決方案。

  • 支援大規模 MIMO 16T16R、32T64R 和 64T64R 即時多埠射頻 MIMO 波束成形量測,或連續的大規模 MIMO 射頻天線埠波束成形量測。
  • 利用高達 8x8 空間多工 MIMO 或多達 64 個通道的大規模 MIMO 和波束成形,檢查使用者或信號的效能。
  • 量測並產生下行鏈路/上行鏈路射頻/L1 波束權重、波束形狀和信號。
  • 即時量測上行鏈路和下行鏈路中的所有波束權重、波束形狀和信號。
  • 使用是德科技先進的量測應用軟體,快速找出波束成形問題。
  • 清楚檢視上行和下行鏈路中的複雜信號和波束
    • SSB、PDSCH、CSI-RS、天線埠特定波束權重和 3D 波束形狀
    • 上行鏈路 PRACH、PUSCH、SRS
  • 基於上行鏈路 SRS 的下行鏈路大規模 MIMO 調度測試。
  • 單使用者和多使用者波束成形測試。
  • E6464A 可在單台射頻測試儀器中,提供 8、16 一直到最多 64 個的可擴充式射頻收發器。
E6464A_Hero_Image.png

整合式解決方案

  1. 易於使用
  2. 速度
  3. 準確度
E6416A_Hero_Image.png

整合式解決方案

  1. 易於使用
  2. 速度
  3. 準確度

E6416A,適用於 5G MIMO 和波束成形射頻量測

是德科技 MIMO 射頻波束成形測試解決方案可對 Open RAN 無線單元(O-RU)和基地台,進行完整的測試。

  • MIMO 2T2R、4T4R 和 8T8R 即時射頻 MIMO 和波束成形量測。
  • 大規模 MIMO 16T16R 即時射頻量測,以及高達 64T64R 的連續大規模 MIMO 射頻天線埠波束成形量測。
  • 利用高達 8x8 的空間多工 MIMO,檢查使用者或信號的效能。
  • 量測並產生下行鏈路/上行鏈路射頻/L1 波束權重、波束形狀和信號。
  • 可立即或依次量測上行鏈路和下行鏈路中的所有波束權重、波束形狀和信號。
  • 使用是德科技先進的量測應用軟體,快速找出波束成形問題。
  • 清楚檢視上行和下行鏈路中的複雜信號和波束
    • SSB、PDSCH、CSI-RS、天線埠特定波束權重
    • 上行鏈路 PRACH、PUSCH、SRS
  • 單使用者和多使用者波束成形測試。
  • 可擴充的產品配置。
  • E6416A 提供可擴充的射頻收發器配置,可在單一射頻測試儀器中容納 4 到 16 個射頻收發器。

主要規格

頻率範圍

30 MHz - 7.25 GHz

同調向量信號分析儀

4 – 64

同調向量信號產生器

4 – 64

EVM

<0.35%(5G NR)

查看產品規格書以了解完整規格

是德科技客服中心提供您需要的協助