這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to be content specific to your location
- 是德科技首頁
- 產品與服務
- PXI / AXIe / DAQ 以及模組化解決方案
- 參考解決方案
- E 頻段信號分析參考解决方案
E 頻段信號分析參考解决方案
E 頻段信號分析參考解決方案為寬頻信號(5G、WiGig、汽車雷達等)提供低成本毫米波解調變分析解決方案。透過整合式混頻器安裝程式、控制和修正,讓您自信地執行誤差向量振幅(EVM)分析。
Highlights
5G Channel Sounding, Reference Solution
E 頻段信號分析參考解決方案爲現有的寬頻信號和新興的通信標準提供有效的量測解决方案。藉由結合 M1971E 波導諧波混頻器(提供 55 至 90 GHz 輸入)、是德科技示波器(提供卓越的信號完整性)和功能强大的 89600 VSA 軟體,您可獲得高品質的寬頻量測解决方案。簡單的操作介面還提供整合式混頻器配置、修正和 LO 最佳化,讓您能進行準確的量測。
功能
- 分析毫米波頻段的寬頻信號(5G、WiGig、汽車雷達)
- 簡單的整合式混頻器控制與修正
- 更低成本的 E 頻段分析功能
高效能
- 高達 2.5 GHz 的毫米波調變頻寬
- 55/60 GHz 至 90 GHz 的 E 頻段頻率覆蓋範圍
- 高達 8 GHz 的基頻/中頻分析頻率覆蓋範圍
量測應用程式與軟體
- 89601B 向量信號分析軟體提供解調變及對發射器性能的洞察力
- N8838A 外部混頻器輔助軟體助手爲 M1971E 混頻器的控制和修正提供簡易的量測設定
Web Standard Configurations
Prev
DSOS404A E-band Signal Analysis
This configuration is designed for cost-effective, single-channel 60-90 GHz analysis with 2.5 GHz of analysis bandwidth and DC-4 GHz baseband/IF coverage via the oscilloscope inputs.
Next
Extend the capabilities for your E 頻段信號分析參考解决方案
Featured resources for the E 頻段信號分析參考解决方案
Want help or have questions?