這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Highlights
利用 TrueIR 系列熱影像儀更高的解析度和價格合理的特性,更快發現潛在問題。它提供 160 x 120 像素的檢波器解析度,以及 320 x 240 像素的相機內建精密解析度。內建的圖像記錄功能,讓您能夠輕易地按照特定時間間隔,追蹤您所監視的系統效能。您還可透過趨勢圖,分析溫度在某一段時間內的變化。
它還提供強大的手動對焦功能,支援 10 cm 近距拍攝 – 我們的解決方案提供更清晰鮮明的熱影像圖,讓您可以看到更細微的內容。
- 利用高四倍的相機內建精密解析度,更快確定異常
- 透過圖像記錄和溫度趨勢分析功能來監測溫度變化
- 10 cm 近距拍攝功能
- 小型、輕盈、符合人體工學設計
- 可量測高達 1200 °C 的溫度範圍
- 易於使用且可客製的調色板
- 可配置的快速存取按鈕,讓您一手便可輕鬆更改設定
- 長達 3 年的產品保固
Key Specifications
Detector Resolution
160 x 120 pixels
In-camera Fine Resolution
320 x 240 pixels
Temperature Measurement Range
up to 1200°C
Spatial Resolution
3.1 mrad
Featured resources for the TrueIR 系列熱影像儀
Want help or have questions?