這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
TrueIR 系列熱影像儀

產品特性
注意:U585xA 系列 TrueIR 熱影像儀於 2021 年 12 月 1 日停產。 停產後,是德科技將繼續為該產品提供為期 5 年的世界級支援。
U5850 系列 TrueIR 熱影像儀提供更高解析度且經濟實惠的特性,讓您能更快發現潛在問題。 它的 160x120 像素檢測器解析度,可提供 320x240 像素的相機內建精密解析度。 透過內建的影像記錄功能,在指定的間隔時間內追蹤您所監控之系統的效能。 您還可透過趨勢圖,分析溫度在某一段時間內的變化。
它還提供強大的手動對焦功能,支援 10 cm 近距拍攝 - 我們的解決方案提供更清晰鮮明的熱影像圖,讓您可以看到更細微的內容。
- 相機內建的精密解析度高 4 倍,可更快確定異常
- 透過圖像記錄和溫度趨勢分析功能來監測溫度變化
- 可對距離僅 10 公分的物件進行近距離對焦
- 體積小、重量輕,採用符合人體工學的設計
- 高溫度範圍(高達 1,200 °C)
- 簡單易用的客製化調色盤
- 可自行配置的快速存取按鈕,方便您單手變更設定
- 長達 3 年的產品保固
主要規格
檢測器解析度
160 x 120 像素
內建相機精密解析度
320 x 240 像素
溫度量測範圍
最高可達 1,200 °C
空間解析度
3.1 mRad
擴充 TrueIR 熱影像儀功能
TrueIR 系列熱影像儀的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助