這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
E36100 系列桌上型電源供應器
產品特性
安全地為低功率裝置供電
Keysight E36100 系列桌上型電源供應器,是為您的低功率裝置供電的最理想選擇。 它能提供純淨的電源、更嚴密的裝置保護,以及比超大型電源供應器更高的準確度。 體積輕巧、視角寬廣,幾乎適合任何桌上應用。 可以逐位元控制的簡單易用旋鈕,讓您能以想要的解析度,快速輕鬆地設定輸出。
- 備有五種機型可供選擇,提供高達 5 A 電流或 100 V 電壓
- 可讓高靈敏度裝置的輸出雜訊低 ─ 漣波和雜訊 < 350µVrms
- 獲得防止電壓過載和電流過大的裝置保護功能
- 穩定輸出,負載穩壓率 < 0.01%
- 量測和達到 0.05% 的高程控準確度
- 使用具備寬廣視角的高對比有機發光二極體(OLED)顯示幕檢視結果
- 可儲存並叫出多達 10 組完整的電源供應器設定
- 輕巧的設計,適合任何桌上型應用
- USB、LAN(LXI Core)
輕薄設計卻有卓越效能
E36100 系列線性電源供應器,藉由採用高效環形變壓器來實現更輕薄的體積。 它具備絕佳的裝置保護功能,可提供低雜訊及穩定輸出。 E36100 系列電源供應器配備最新的 OLED 顯示幕,具有寬廣的視角, 方便您針對任何桌面應用,可輕易地檢視電壓與電流量測。 您可快速地識別電流過大情形。
快速精確地設定電壓與電流 ─ 只需按下旋鈕,選擇要修改的位數即可。 E36100 系列也是完全可程控的電源供應器;可透過 PC 和 USB 或 LAN 介面執行自動化測試。
重要規格
選擇符合您需求的型號
上一個
Keysight E36102B 是一款準確的 6V、5A、30W 輕薄型電源供應器,適合您的桌上型或系統級應用。
Keysight E36103B 是一款準確的 20V、2A、40W 輕薄型電源供應器,適合您的桌上型或系統級應用。
Keysight E36104B 是一款準確的 35V、1A、35W 輕薄型電源供應器,適合您的桌上型或系統級應用。
Keysight E36105B 是一款準確的 60V、0.6A、36W 輕薄型電源供應器,適合您的桌上型或系統級應用。
Keysight E36106B 是一款準確的 100V、0.4A、40W 輕薄型電源供應器,適合您的桌上型或系統級應用。
下一頁
提升您的電源供應器操作技能
現今的設計,對桌上型電源供應器有更嚴格的要求。 您可能會發現您的桌上型電源供應器由於設計因素導致形成許多挑戰。 為此,您須了解如何處理這些問題,以確保電源供應器能夠提供可靠的電源。

擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助