N7900 系列進階電源供應器

是德科技最先進的電源供應器

入門價 NT$ 439,723

購買 / 報價

已經擁有此產品? 查看技術支援

產品特性

動態電源、動態量測、高準確度

Keysight N7900 系列進階電源系統(APS)是功能齊全的供應器,專為自動化測試設備(ATE)應用而設計,可實現高速動態供電與量測。有了高度整合的 N7900,您可進一步加快您的測試系統量測速率,並獲得領先業界的量測速度和準確度。APS N7900 除了 N6900 既有功能,還提供動態輸出功率、動態量測與高準確度功能。高準確度、動態電流與功率選項在 N7900 為標配,在 N6900 則為選配,您可單獨選購不同特性。

  • 相較於 Keysight N6900,具有更出色的準確度,包括第二個無間隙的電流範圍
  • 提供比 N6900 更出色的量測功能,和更佳的電壓和電流資料記錄器
  • 並聯佈署的 N7900 供應器,可提供高達 10 kW 功率
  • 提供動態輸出、任意波形、清單功能,以及 6 倍快速的上調/下調設定時間
  • N7909A APS 功率耗散器為 APS 電源供應器增添完整的 2 象限操作功能。
  • 多用途 I/O、LAN(LXI Core)、USB 和 GPIB

具備多功能與卓越速度。

要在兼顧預算範圍下快速整合系統並測試產品,是否讓您倍感頭痛?Keysight APS N7900 系列直流電源供應器,輕巧、靈活且速度領先業界,並採用 VersaPower 架構,讓您輕鬆因應不同需求。您可面面俱到地兼顧測試覆蓋範圍、品質與測試速度。

重要規格

輸出通道數

1

總功率

1000 或 2000 W

機架單元數

1 或 2

漣波與雜訊

1 至 3 mVrms

連接

LAN, USB, GPIB

想看更多規格嗎?

找到符合您需求的型號

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助