Highlights

  • 透過 Over-The-Air(OTA)測試驗證 MIMO 和支援接收分集之行動裝置的真實效能
  • 透過出色的模擬準確度獲致更可靠的測試結果
  • 可快速執行測試,進而實現更快的裝置評估
  • Propsim FAST-OTA 功能提供比市場上任何其他商業解決方案快了 12 倍的測試執行時間
  • 在消音室或迴響室中建立逼真的射頻環境,以便進行標準化測試
  • 對單一系統中多達 32 個通道執行 LTE 和 LTE-Advanced 測試

所有主要系統整合商認可的整合式小型解決方案

  • 符合所有 MIMO OTA 測試規格,包括 CTIA、3GPP 和 CCSA 公布的規格
  • 可從單一叢集擴充為完整的 3D 方案
  • 支援 8 或 16 雙極性天線配置,以便在待測物附近建立多探棒環境

Want help or have questions?