尋找感興趣的產品?
Signal Analyzer & Generator Special Offers
For a limited time, take advantage of a wide range of promotional bundles on select Keysight hardware and software products and take control of how you save
已經擁有信號分析儀?
即日起,將您現有的 PXA 信號分析儀或他牌分析儀,換購為新的 N9032B PXA,最高可享 65% 的優惠折扣。
產品特性
Keysight N9032B PXA X 系列信號分析儀提供同級產品中最寬的分析頻寬,可滿足各種高頻寬應用的需求,例如 5G 載波聚合和放大器測試、802.11ax/be、衛星、雷達,以及電子戰(EW)等等。 我們的量測應用軟體可協助您將最複雜的設計最佳化,以因應最新的要求。 此分析儀在 4U 高的小型機箱中,提供最出色的掃描顯示平均雜訊位準(DANL)、誤差向量振幅(EVM)效能,以及高靈敏度。
- 現成可用的 PathWave X 系列量測應用軟體和 PathWave 89600 向量信號分析軟體,可確保您的設計符合標準並提供更多元的功能
- 所有型號均提供高達 2 GHz 的頻寬選項
- 超快的突波搜尋速度和業界最佳的掃描 DANL
- 業界最出色的 EVM 殘餘量和靈敏度
- 僅 4U 高的小型儀器,可直接取代機架式頻譜分析儀
- 使用 U9361 RCal 接收器校驗器將準確度提高 10 倍
測試應用軟體
Keysight PathWave X 系列量測應用軟體可因應最新通訊標準不斷變化的量測要求。 它可為行動通訊、無線連接、電子戰、雷達、衛星通訊以及一般應用,提供現成可用的量測工具。
89600 PathWave VSA 軟體是一套功能完整的解調和向量信號分析工具。 這些工具支援超過 75 種信號標準和調變類型,讓您能夠探索信號的各個層面,進而將您的先進設計最佳化。
主要技術規格
無線與行動通訊
您亟需以更寬的分析頻寬,對下一代無線和行動通訊裝置進行特性分析。 是德科技提供體積輕巧、效能卓越的解決方案,讓您能在低頻下獲得更寬的頻寬,以便評估元件特性。
N9032B PXA X 系列信號分析儀所有型號(包括經濟實惠的 8.4 GHz 機型)均提供高達 2 GHz 的分析頻寬。 利用 PathWave 量測應用軟體,您可快速輕鬆地分析 802.11be 和 5G NR 裝置的特性。 全新的高效能 CPU 可將量測速度提高 40%,讓您能快速洞察細節。 Keysight N9032B PXA 具備獨特的信號路徑前端,方便您靈活地將 DANL 和動態範圍最佳化。
衛星通訊
當今的衛星通訊系統需要以更精密的方法來分析頻寬元件特性,這個方法即使在低頻下,也能支援寬廣的分析頻寬。 如果測試配置過於複雜,就很容易發生量測誤差,並導致量測時間延長。
Keysight N9032B PXA 具有高達 2 GHz 的修正分析頻寬,以及功能強大的 PathWave 向量信號分析(89600 VSA)軟體,可提供同級產品中最出色的掃描顯示平均雜訊位準和誤差向量振幅。 RCal 可提高準確度,而且無需進行複雜的系統校驗。
EMSO 和電子戰
想要測試更新、更複雜的高效能 EMSO,您需要更低的 DANL 和超快的突波搜尋速度。 Keysight N9032B PXA 搭配 PathWave 向量信號分析(89600 VSA)軟體,可提供出色的 DANL、更快的突波搜尋速度,以及更寬的頻寬,進而大幅縮短測試時間。
憑藉其優異的動態範圍,您可查看頻寬高達 2 GHz 的寬頻信號和捷變信號。 此分析儀採 4U 高的輕巧設計,您再也不需要為了節省實驗室空間而犧牲效能。
讓信號分析儀發揮更大的作用
透過下列選項獲得更高的量測準確度:
- U9361 RCal 接收器校驗器可將接收器測試系統的準確度提高 10 倍
- M9384C VXG 信號產生器適用於寬頻激發和響應測試
- PathWave X 系列量測應用軟體提供現成可用的信號分析功能,讓您能清楚洞察設計效能
PathWave 89600 向量信號分析軟體讓您能在頻率、時域和調變域中,分析信號的各個不同特性,進而將您的設計最佳化
您對 N9032B 感興趣嗎?
擴充儀器功能
精選資源
信號分析儀和產生器優惠方案
軟體套件 | 折扣 |
---|---|
信號分析儀和信號產生器 Good-Better-Best 超值套件 | |
5G NR 特定應用軟體套件 | 最高可享 35% 優惠折扣 |
超寬頻無線軟體套件 | 最高可享 35% 優惠折扣 |
Wi-Fi 6/7 特定應用軟體套件 | 最高可享 35% 優惠折扣 |
衛星通訊特定應用軟體套件 | 最高可享 35% 優惠折扣 |
EMI 相符性測試套件 | 最高可享 35% 優惠折扣 |
購買信號分析儀或信號產生器,免費獲得效能選項 | |
任選 3 或 5 套 Signal Studio/X-Apps | 最高可享 35% 優惠折扣 |
Best of the Best 寬頻量測解決方案 | 最高可享 15% 優惠折扣 |
購買 FieldFox 手持式分析儀,免費獲得兩種軟體選項 | |
統包式量測套件 | 最高可享 35% 優惠折扣 |
高品質翻新再造的信號分析儀和信號產生器 | 最高可享 50% 的優惠折扣 |
是德科技客服中心提供您需要的協助