這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight N8900 系列包含 5 kW、10 kW 和 15 kW 自動調整範圍、單組輸出電源供應器,提供 14 種不同的電壓、電流和功率組合,電壓為 208 VAC 或 400 VAC(總計 28 個機型)。
HIGHLIGHTS
額定直流輸出
- 電壓: 0 至 1000 V
- 電流: 0 至 30 A
- 電源: 10000 W
交流輸入
- 電壓範圍: 340 至 440 VAC
程式控制準確度
- 電壓: 全刻度的 0.1%
- 電流: 全刻度的 0.2%
Keysight N8900 系列備有 5、10 和 15 kW 等機型任您挑選,每一款均具備自動範圍調整、單組輸出,以及程式控制能力,適用於以適中價格獲得恰當性能的 ATE 應用。N8900 系列電源的自動範圍調整輸出特性可在整個功率範圍內,提供各種不同的電壓和電流組合,讓使用者能獲得前所未有的靈活性。 具有「矩形」或傳統輸出特性的電源供應器只能在一種電壓和電流組合中提供全功率。 只要一個 N8900,便能勝任多個電源的工作, 是一款多合一的電源供應器!
Keysight N8900 系列提供穩定的輸出功率、內建電壓和電流量測,並且可在 80 V 至 1500 V 和 10 A 至 510 A 的範圍內自動調整輸出電壓和電流。這些電源供應器提供許多現成可用的系統特性(例如多標準 I/O 介面),以便簡化和加快測試系統開發。其輕巧的 3U 設計可節省機架空間。 如需更大的電源,您可輕鬆並聯多個電源供應器,以便產生超過 100 kW 的總輸出功率。 內建的主從控制讓您能對所有並聯的電源供應器進行程控,您無需單獨對每個電源供應器進行程控。
- 自動範圍調節輸出,可完成需多部電源供應器才能辦到的任務!
- 5 kW、10 kW 和 15 kW最大輸出功率
- 可輸出高達 1500 V 的電壓和高達 510 A 的電流
- 提供 14 種不同的電壓、電流和功率組合,電壓為 208 VAC 或 400 VAC(總計 28 個機型)
- 以您能負擔的價格,獲得切合需求的效能
- 輕鬆並聯多個電源供應器,以建立功率超過 100 kW 的「單一」電源供應器
- 內建的電壓與電流量測功能
- 高功率密度,可在 3U 機箱中提供 15 kW 的功率(5.25 吋 / 13.34 公分)
- 完整的電壓過載、電流過大和溫度過高保護功能
- LAN(LXI Core)、USB、GPIB 和類比介面為標準配備
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助