這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
頻寬
- 16 GHz (典型)
- Tr = 34.8 psec (10%-90%,僅適用於與 Keysight N2803A 連接)
輸入阻抗
- C diff = 85 fF, C se = 125 fF
- 直流 R diff = 100 kΩ, R se = 50 kΩ
- 輸入R >10 kHz : R diff = 1 kΩ, R se = 500 Ω
輸入電壓範圍
- 1.6 Vpp. ±0.8 V (HD2&3, <-38dB), 2.5 Vpp, ±1.25 V (HD2&3 < -34dB) (使用 Keysight N5440A 450 Ω ZIF 測試尖端)*
- 0.8 Vpp. ±0.4 V (HD2&3, <-38dB), 1.6 Vpp, ±0.8 V (HD2&3 < -34dB) (使用 Keysight N5447A 200 Ω ZIF 測試尖端)*
備註: HD (諧波失真) 標準為 <-38 dB; 更寬的輸入範圍會稍微將失真提高至 < -34dB
Keysight N5441A InfiniiMax III 焊接式探棒頭是經濟型的半固定式連接配件,提供高達 16GHz 的系統頻寬。它並提供從5 mil 到80 mil (0.127厘米到2厘米) 等不同的間距範圍, 而且與所有的 Keysight InfiniiMax III 探棒放大器相容。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型