產品特性

隨著無線通訊和航太與國防應用技術不斷演進,工程師需藉助多輸入多輸出(MIMO)、波束成形和多工等複合調變機制來擴大頻率範圍,以大幅提高資料傳輸速率。 MXG 向量信號產生器提供一致且可重複的結果,是寬頻多通道測試的理想選擇。 MXG 採用客製的 DAC 特定應用積體電路(ASIC),可透過直接數位合成(DDS)技術來提供精準的信號,將失真降到最低,以便符合不斷演進的元件和模組設計標準。

 

  • 在 2U 機箱中提供 4 個獨特的輸出,支援軍用無線電通訊模擬和 MIMO 測試。
  • 涵蓋 9 kHz 至 8.5 GHz 的頻率範圍,具有同級產品中最佳的 EVM、ACPR 和相位雜訊。
  • 採用 DDS 技術,提供 960 MHz 的射頻調變頻寬。
  • 內建反射計,可大幅提高測試準確度和頻率響應。
  • 使用 Keysight PathWave 信號產生軟體產生符合無線標準的信號。
  • 可快速與專屬的 KeysightCare 技術支援工程師團隊取得聯繫。

最理想的信號產生器,適用於寬頻多通道應用

   

5G New Radio(NR)功率放大器元件測試

唯有將測試設備導入的誤差降到最低,您才能準確地分析功率放大器設計在 5G FR1 頻段中運作的效能。 利用 MXG 向量信號產生器的嵌入式反射計,您可在短短幾分鐘(而非幾天)內完成設定,以便修正待測物匹配。 簡化測試設定,將功率放大器特性分析速度提高 20%。

獲得新型 MXG 信號產生器的完整資訊,再觀看系列展示影片,了解它們如何實現無與倫比的效能量測,例如誤差向量振幅(EVM)和相鄰通道洩漏比量測(ACLR)。

MXG 網路研討會圖像

主要技術規格

頻率
8.5 GHz
1 GHz時的輸出功率
+27 dBm (meas)
1 GHz 時的諧波
-35 dBc (meas)
1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊
-147 dBc/Hz (10 kHz offset) (meas)
類型
Vector
頻率
1 GHz時的輸出功率
1 GHz 時的諧波
1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊
類型
8.5 GHz
+27 dBm (meas)
-35 dBc (meas)
-147 dBc/Hz (10 kHz offset) (meas)
Vector
查看更多
頻寬選項:
N/A
基頻產生器模式:
Waveform playback
Form Factor:
Benchtop
頻率:
8.5 GHz
頻率選項:
N/A
1 GHz 時的諧波:
-35 dBc (meas)
最高頻率:
8.5 GHz
Maximum Modulation Bandwidth:
960 MHz
最大輸出功率:
+27 dBm
1 GHz時的非諧波:
-85 dBc (meas)
1 GHz時的輸出功率:
+27 dBm (meas)
效能等級:
◆◆◆◆◇◇
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊:
-147 dBc/Hz
1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊:
-147 dBc/Hz (10 kHz offset) (meas)
掃頻模式:
N/A
類型:
Vector
波形播放記憶體:
2048 MSa

PathWave 信號產生軟體

PathWave 信號產生器軟體是一套靈活的信號產生工具,可顯著縮短您花在信號模擬上的時間。 該軟體提供經是德科技驗證的效能最佳化參考信號,可增進裝置特性分析與驗證效率。

  • 延伸您的參考平面
  • 驗證您的元件、發射器和接收器測試
  • 確保您的設計符合最新標準
Pathwave 信號產生軟體,適用於向量信號產生器

 

 

 

 

 

我們強大儀器的幕後功臣

為了推動技術發展,您需擁有執行基本量測所需的瞬時頻寬、無雜波的動態範圍,以及出色的信號傳真度。 是德科技團隊開發的 MMIC,是推動我們每一款高效能儀器大幅進化的幕後功臣。這些 MMIC 在我們專屬的磷化銦(InP)和砷化鎵(GaAs)晶圓廠中製造,其客製的 ASIC 信號處理能力,有助於實現業界最快速、最可靠的量測儀器。 讓是德科技做您的靠山,加速實現下一個創新。 以 Keysight MXG 信號產生器為例,其採用是德科技半導體,可實現領先市場的多通道 EVM 和輸出功率。

KeysightCare 服務

隨著射頻測試的複雜性不斷升高,您可優先與業界技術專家取得聯繫、存取知識中心的完整資源,以及有保證的維修和校驗週轉時間,讓工程團隊的工作效率一飛沖天。 MXG 向量信號產生器提供 1 年的 KeysightCare Assured 服務,還有可升級至 3 至 5 年服務方案的選項。 透過 KeysightCare 加速推動您的工作流程。  

  • 有保證的回應時間,可在 2 個工作小時內獲得技術支援
  • 最短 5 個工作天,有保證的維修和校驗週轉時間
  • 全球 KeysightCare 服務與支援

您已經收到全新的信號產生器了?現在可以開始使用 KeysightCare 資源。請點擊這裡

KeysightCare Lab
N5186A MXG 向量信號產生器

您對 N5186A 感興趣嗎?

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助