Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
簡化寬帶特性分析。節省高達15%的航太和國防元件測試費用。
使用50+ GHz探頭為 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計提供更快速、更靈活的測試。
購買HD3示波器,即可免費任選兩款軟體應用程式。
為無線和雷達提供高達 4 GHz 帶寬的即時準確分析。
在低電流解析度下獲得更深入的測量洞察。
探索我們訊號源和分析儀的精度、性能和緊湊設計。
ADS透過標準化工作流程,優化設計驗證與合規測試。
最先進的射線追蹤解決方案,專為快速準確地創建特定場景的RF傳播模擬而設計。
使用高速AWG,為數位和光通訊標準實現200+ Gbaud多級調製訊號。
配備額外記憶體與儲存,NPB 可運行 Keysight 的 AI 安全與效能軟體及 AI 堆疊。
探索精心制定的支援計劃,優先助您快速創新。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
最後訂購日期為 2017 年 5 月 31 日。您必須在 2017 年 5 月 31 日前下單。
M9018A 機箱提供極致的靈活性、相容性和效能。此機箱配備 16 個 PXIe 混搭式插槽,系統設計人員可任意搭配不同數量和位置的 PXIe 和 PXI-1 混合相容型模組。它包含一個先進的 PCIe 切換網路,以 Gen 2 速度運作,並支援大部份 PXIe 控制器配置,提供最佳控制效能。此切換網路也可針對點對點通訊加以配置,因此任何週邊配備插槽無需使用系統插槽 PCIe 鏈路,便可與任何其他週邊配備插槽通訊。M9018A 可與 M9021A PCIe 纜線接頭和 M9048A PCIe 電腦轉接器搭配,以達到最高的系統頻寬。
M9018A 擁有創新的冷卻設計,使得機箱在一般配置下能夠安裝於 4U 機架空間。如與最新的 1U 機架式電腦搭配使用,可在僅有 5U 的機架空間中建構強大的系統。此外,選配的「空氣進氣」模組可從機箱前面板供應更多冷空氣,以大幅提升冷卻效率。