Save Now on a Multichannel AWG

Save 30% on multichannel arbitrary waveform generator bundles with up to 256 GSa/s.

產品特性

M8199A 128/256 GSa/s 任意波形產生器

Keysight M8199A 任意波形產生器(AWG)具有同級產品中最高的取樣率和最寬的頻寬,而且單一模組可提供多達 4 個同步通道。

  • 類比頻寬高達 70 GHz
  • 連續取樣率範圍:100 至 128 GSa/s(4 通道),或 200 至 256 GSa/s(2 通道)
  • 可將 4 個模組(128 GSa/s)的 16 個通道同步,或是將 4 個模組(256 GSa/s)的 8 個通道同步
  • 內建頻率和相位響應校驗功能,讓您能獲得純淨的輸出信號
  • 6 位元 ENOB,直流至 50 GHz,Fs 100 GSa/s
  • 固有抖動:< 75 fs
  • 128 GBd 時,差動輸出電壓高達 1.4 Vpp
  • 轉態時間(20/80)低至 5 ps
  • 通道對通道時間差調整功能,解析度為 25 fs
  • 橫跨 4 個模組,可將多達 16 個通道同步
  • > 1 MHz 時,寬頻相位雜訊 < 140 dBc
  • 每通道提供 512 KSa/1 MSa 的波形記憶體

新型任意波形產生器的主要優點

  • 4 個 128 GSa/s 通道或 2 個 256 GSa/s 通道,和高達 70 GHz 的標稱類比頻寬
  • 為研究工程師提供可產生任意信號的高效能信號源,以便開發容量高達 140 GBd 的設計
  • Keysight M8199A 256 GSa/s AWG 的取樣率,是市面上任何 AWG 的兩倍,而且類比頻寬至少高出 50%。 如此一來,研究工程師可快速開發適用於 TB 傳輸系統的先進元件
  • 現成可用的整合式儀器
  • 可與 MATLAB 或基於 M8070B 的 Keysight IQTools,以及
  • M8070B 的 SCPI 程控介面搭配使用
  • 提供從 2 個 128 GSa/s 通道升級為 4 個 256 GSa/s 通道的升級選項,具有高度的靈活性

Keysight M8199A 任意波形產生器(AWG)具有 4 個 128 GSa/s 通道或 2 個 256 GSa/s 通道,以及高達 70 GHz 的標稱類比頻寬。

M8199A 是一款高效能任意信號源,可支援 128 GBaud 及更高速率的設計,包括用於 Terabit 傳輸系統的先進元件。

M8199A 的每個 2 插槽 AXIe 模組,提供多達 4 個差動 128 GSa/s 輸出通道,可將多達 4 個模組同步,讓您能以經濟實惠的方式,模擬多個通道的高速介面。

主要技術規格

DAC Resolution
8 bit
頻寬
65 GHz
Number of Channels
2 channels
4 channels
最大的取樣率
256 GSa/s
DAC Resolution
頻寬
Number of Channels
最大的取樣率
8 bit
65 GHz
2 channels
4 channels
256 GSa/s
查看更多
振幅:
1,660 mVpp diff max
頻寬:
65 GHz
DAC Resolution:
8 bit
有效位元數 (ENOB):
5.5 bits
Form Factor:
2-slot AXIe
Frequency Range:
>240 MHz
Functionality:
Arbitrary Waveform Generator
Intrinsic Jitter:
75 fs
最大的記憶體深度:
512 KSa
最大的取樣率:
256 GSa/s
Number of Channels:
2 channels
4 channels
Slots:
2 slots
無突波動態範圍:
-33 dBc
類型:
High Speed AWG
上升與下降時間(典型值):
4.5 ps

親自見證是德科技速度最快的 AWG – M8199A

為了開發下一代傳輸技術,先進研究工程師需要更高的激發效能。 不論是測試同調光學系統的離散元件,還是測試 Terabit 傳輸,您都需要最高的速度、頻寬、準確度和靈活性,以因應尖端應用所帶來的挑戰。 M8199A 無與倫比的功能,讓您能將您的設計提升到全新境界。

M8199A 最高效能任意波形產生器

您對 M8199A 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助