這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
2 個通道,2-16 GHz,0.01-2.4 GHz 中頻
Keysight M5201A 是一款單槽式 PXIe 低中頻降頻器模組,具有 4 對射頻/中頻通道,以及一個可共用的內部本地振盪器(LO)。
- 單槽式 PXIe 模組
- 射頻輸入範圍為 2 至 16 GHz
- 中頻範圍為 10 MHz 至 2.4 GHz
- 內部本地振盪器
- 與 M9046A 機箱上的 -QS1 選項搭配使用時,可將相位雜訊和漂移降到最低
主要技術規格
ADC resolution
N/A
頻寬
2.4 GHz
Bus
PXIe Peripheral Module (x8 Gen 3)
Form Factor
PXIe
Modular
Frequency Range
2 GHz to 16 GHz
最大的取樣率
N/A
ADC resolution
頻寬
Bus
Form Factor
Frequency Range
最大的取樣率
N/A
2.4 GHz
PXIe Peripheral Module (x8 Gen 3)
PXIe
Modular
2 GHz to 16 GHz
N/A
查看更多
ADC resolution:
N/A
頻寬:
2.4 GHz
Bus:
PXIe Peripheral Module (x8 Gen 3)
Form Factor:
PXIe
Modular
Frequency Range:
2 GHz to 16 GHz
最大的取樣率:
N/A
模組類型:
Down Converter
Number of channels:
4
Platform:
PXIe
Slots:
1
M5201A 軟體
M5201A 具有軟體功能面板(SFP),可簡化與降頻器模組的介接。 它涵蓋儀器的基本操作,讓使用者能夠在開始執行軟體程控之前,大致熟悉儀器運作。 您還可使用它進行系統除錯並監控驅動程式呼叫。
M5201A 隨附 IVI.NET、IVI-C 和 IVI-COM 驅動程式,可輕鬆整合入常見的測試開發環境中。 此外,它還提供具 Python 介面的模組。

您對 M5201A 感興趣嗎?
擴充 M5201A 降頻器的功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助